DGPH - DGPH系列宽型气爪(平行开闭型)
恒立液压
恒立气动
执行元件
DGPH系列宽型气爪(平行开闭型)
Powered by
CAD模型選擇
{hengli/hengliqidong/actuating_element/dgph/dgph_asmtab.prj},{NB=DGPH-10D 20 56 76 56 38 36 51 26 100 24},{MODEL=DGPH},{BORE=10},{DA=D},{STROKE=},{ST=20},{L1=56},{L2=76},{POS=56},{A=38},{B=36},{C=51},{D=26},{G=100},{H=24},{E=5.0},{F=5.5},{I=4.5},{J=3.0},{K=3.0},{L=4.0},{M=34.0},{N=4.0},{O=8.0},{P=18.0},{Q=1.5},{R=6.0},{S=9.0},{T=4.0},{U=5.0},{V=5.000},{W=15.0},{X=9.0},{Y=7.0},{Z=10.0},{A1=12.4},{B1=46.0},{C1=4.0},{E1=44.0},{F1=18.2},{G1=0.5},{H1=8.0},{I1=12.5},{J1=31.0},{K1=15.0},{M1=7.0},{N1=20.0},{O1=20.0},{P1=34.0},{Q1=16.8},{R1=8.4},{S1=8.0},{T1=6.0},{PPATH=assemblies/dgph_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
I1
ⁿ/ₐ
J1
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
O1
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
DGPH-10D
DGPH
10
5.0
5.5
4.5
3.0
3.0
4.0
34.0
4.0
8.0
18.0
1.5
6.0
9.0
4.0
5.0
5.000
15.0
9.0
7.0
10.0
12.4
46.0
4.0
44.0
18.2
0.5
8.0
12.5
31.0
15.0
7.0
20.0
20.0
34.0
16.8
8.4
8.0
6.0
DGPH-16D
DGPH
16
6.0
6.5
5.5
3.0
3.0
4.0
42.0
5.0
10.0
23.0
1.5
8.0
10.0
5.0
7.0
5.000
19.0
10.0
9.0
13.0
15.0
58.0
5.0
55.0
22.6
0.5
9.0
16.5
39.0
19.0
8.0
25.0
25.0
43.0
20.5
11.0
10.0
8.0
DGPH-20D
DGPH
20
6.0
6.5
6.6
4.0
4.0
5.0
52.0
6.0
12.0
27.0
1.5
10.0
11.0
6.0
7.0
5.000
24.0
11.0
12.5
17.0
15.0
70.0
6.0
65.0
28.2
1.0
10.0
20.0
46.0
24.0
10.0
30.0
30.0
54.0
24.0
14.0
10.0
10.0
DGPH-25D
DGPH
25
8.0
6.5
9.0
4.0
4.5
5.0
62.0
8.0
16.0
32.0
1.5
12.0
12.5
8.0
7.0
5.000
29.0
16.0
14.0
21.0
18.5
81.0
8.0
76.0
33.2
1.0
11.5
23.5
52.0
29.0
12.0
38.0
40.0
64.0
27.0
18.0
13.0
12.0
DGPH-32D
DGPH
32
10.0
11.0
0.0
6.0
8.0
7.0
64.0
8.0
16.0
35.0
2.5
16.0
22.0
8.0
11.0
9.728
32.0
16.0
15.0
24.0
26.0
100.0
10.0
82.0
32.2
1.0
14.5
30.0
68.0
32.0
15.0
40.0
50.0
70.0
32.5
26.0
17.0
14.0
DGPH-40D
DGPH
40
10.0
11.0
0.0
6.0
8.0
7.0
76.0
10.0
20.0
35.0
2.5
20.0
28.0
10.0
12.0
9.728
38.0
18.0
18.0
28.0
26.0
117.0
10.0
98.0
40.2
1.0
16.0
37.0
79.0
38.0
18.0
40.0
60.0
86.0
39.0
30.0
17.0
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表