DFF01 - 膜片免键式联轴器 / 单膜片/双膜片 高扭矩 高速度 碳钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dff01.prj},{NB=DFF01-D94-d19-e19-L700},{CODE=DFF01},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxing},{MAT=S45C},{MAT1=buxiugang},{SUR=fahei},{D=94},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35,38},{EE=19},{L=700},{L1=30.0},{W=8},{F=11.0},{M=M8},{M00=8},{SJ=34},{NJ=170},{ZDNJ=340},{ZXPZ=1.5},{JXPZ=0.04},{ZHXI=+0.8/-0.8},{LJ=117x10*3},{NJGX=4.2x10*-3},{ZS=6800},{LINK=webxxx},{LPOOL=700,1000,1300},{PPATH=dff01/assem/dff01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材料
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
W
W(无)
[mm]
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M00
[mm]
SJ
锁紧扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
ZXPZ
角度偏差
ⁿ/ₐ
JXPZ
径向偏差
ⁿ/ₐ
ZHXI
轴向偏差
ⁿ/ₐ
LJ
静态扭转刚性(N·m/rad)
ⁿ/ₐ
NJGX
惯性扭矩(kg/m*2)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
DFF01-D68-d14-e14-L700
DFF01
带键槽螺钉固定型
S45C
不锈钢
发黑
68
30.0
6
11.0
M6
6
7
55
110
1.5
0.04
+0.8/-0.8
19x10*3
0.81x10*-3
9500
DFF01-D82-d16-e16-L700
DFF01
带键槽螺钉固定型
S45C
不锈钢
发黑
82
30.0
6
11.0
M6
6
14
80
160
1.5
0.04
+0.8/-0.8
58x10*3
2.4x10*-3
8800
DFF01-D94-d19-e19-L700
DFF01
带键槽螺钉固定型
S45C
不锈钢
发黑
94
30.0
8
11.0
M8
8
34
170
340
1.5
0.04
+0.8/-0.8
117x10*3
4.2x10*-3
6800
DFF01-D104-d20-e20-L700
DFF01
带键槽螺钉固定型
S45C
不锈钢
发黑
104
35.0
10
13.5
M8
8
34
240
480
1.5
0.04
+0.8/-0.8
172x10*3
6.9x10*-3
6000
DFF01-D126-d30-e30-L700
DFF01
带键槽螺钉固定型
S45C
不锈钢
发黑
126
40.0
11
16.0
M10
10
68
420
840
1.5
0.04
+0.8/-0.8
300x10*3
17.8x10*-3
5800
DFF01-D144-d40-e40-L700
DFF01
带键槽螺钉固定型
S45C
不锈钢
发黑
144
45.0
12
17.5
M12
12
118
700
1400
1.5
0.04
+0.8/-0.8
525x10*3
69.7x10*-3
5100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表