Bauform DD1-120 - radiale Durchgangsbohrungen - O-Ring Anschluss
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz500
hbz_500_120
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz500/hbz_500_120/dd1_120.prj},{NB=HEISS HBZ 500-50/32/25-DD1-120.003---(M=M20, A2=10, A3=35, HUBST=0, IN=)},{BD=500},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{NHUB=25.000},{NDRM=20.000},{KDRM=17.294},{KDRM1=16.933},{L100=85.000},{LIN1=110.000},{A=100.000},{A1=76.000},{A2A=10.000},{A33=35.000},{A4=44.000},{A5=27.000},{A6=27.000},{A10=100.000},{A14=58.000},{A15=38.000},{A16=38.000},{B=75.000},{B1=45.000},{D1=14.000},{D2=5.000},{D3=10.000},{DD1=20.000},{HD1=12.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=30.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{IN=ohne Induktiven Näherungsschaltern},{KS=X0},{M=M20},{A2=10},{A3=35},{A22=30},{A11=40},{ZB=1},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
L
Höhe
[mm]
LIN
Höhe
[mm]
NHUB
Normhub
[mm]
A
Höhe
[mm]
A1
Höhe
[mm]
A4
Höhe
[mm]
A5
Höhe
[mm]
A6
Höhe
[mm]
A7
Höhe
[mm]
A8
Höhe
[mm]
A10
Länge
[mm]
A14
Höhe
[mm]
A15
Höhe
[mm]
A16
Höhe
[mm]
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
[mm]
D4
Zentrierbund Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
E
Länge
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
HEISS HBZ 500-16/10/16-DD...
HBZ 500-16/10
500
16.000
10.000
53.000
78.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
17.000
8.000
2.000
75.000
40.000
28.000
28.000
2.000
34.000
35.000
7.000
5.000
10.000
46.000
8.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 500-20/12/16-DD...
HBZ 500-20/12
500
20.000
12.000
55.000
83.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
17.000
8.000
2.000
75.000
41.000
28.000
28.000
2.000
34.000
35.000
7.000
5.000
10.000
49.000
10.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 500-25/16/20-DD...
HBZ 500-25/16
500
25.000
16.000
54.000
79.000
20.000
65.000
50.000
33.000
19.000
19.000
10.000
2.000
65.000
44.000
28.000
28.000
2.000
44.000
45.000
9.000
5.000
10.000
56.000
14.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 500-32/20/25-DD...
HBZ 500-32/20
500
32.000
20.000
58.000
82.000
25.000
75.000
55.000
38.000
23.000
23.000
12.000
3.000
75.000
47.000
25.000
25.000
3.000
52.000
55.000
11.000
5.000
10.000
51.000
17.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 500-40/25/25-DD...
HBZ 500-40/25
500
40.000
25.000
72.000
96.000
25.000
85.000
63.000
40.000
25.000
25.000
12.000
3.000
85.000
49.000
34.000
34.000
3.000
60.000
63.000
11.000
5.000
10.000
50.000
22.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 500-50/32/25-DD...
HBZ 500-50/32
500
50.000
32.000
85.000
110.000
25.000
100.000
76.000
44.000
27.000
27.000
15.000
5.000
100.000
58.000
38.000
38.000
3.000
72.000
75.000
14.000
5.000
10.000
50.000
30.000
7 x 1,5
HEISS HBZ 500-63/40/30-DD...
HBZ 500-63/40
500
63.000
40.000
88.000
111.000
30.000
125.000
95.000
50.000
28.000
28.000
20.000
5.000
125.000
59.000
37.000
37.000
3.000
94.000
95.000
18.000
11.000
18.000
44.000
36.000
14 x 2
HEISS HBZ 500-80/50/30-DD...
HBZ 500-80/50
500
80.000
50.000
102.000
123.000
30.000
160.000
120.000
60.000
34.000
34.000
24.000
7.000
160.000
60.000
41.000
41.000
4.000
115.000
120.000
22.000
11.000
18.000
36.000
46.000
14 x 2
HEISS HBZ 500-100/60/40-D...
HBZ 500-100/60
500
100.000
60.000
104.000
126.000
40.000
200.000
158.000
64.000
37.000
37.000
28.000
7.000
200.000
64.000
42.000
42.000
4.000
135.000
150.000
26.000
11.000
18.000
50.000
55.000
14 x 2
HEISS HBZ 500-125/80/40-D...
HBZ 500-125/80
500
125.000
80.000
130.000
153.000
40.000
230.000
180.000
82.000
47.000
47.000
35.000
7.000
230.000
82.000
51.000
51.000
5.000
155.000
180.000
33.000
11.000
18.000
49.000
75.000
14 x 2
HEISS HBZ 500-160/100/40-...
HBZ 500-160/100
500
160.000
100.000
150.000
173.000
40.000
300.000
230.000
90.000
55.000
55.000
42.000
9.000
300.000
90.000
61.000
61.000
5.000
205.000
230.000
39.000
11.000
18.000
40.000
95.000
14 x 2
HEISS HBZ 500-200/125/40-...
HBZ 500-200/125
500
200.000
125.000
185.000
208.000
40.000
380.000
300.000
112.000
65.000
65.000
55.000
9.000
380.000
112.000
71.000
71.000
5.000
265.000
300.000
52.000
18.000
26.000
50.000
120.000
22 x 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성