您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
DEHSFLEXR2B - Hochschrank
Vigour
Badmöbel
Einzelmöbel
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/einzelmf6bel/dehsflexr2_p86.prj},{NB=Badmöbel - Einzelmöbel - DEHSFLEXR2L},{KBN=DEHSFLEXR2L},{NAME=dehsflexr2_p86},{INAME=dehsflexr2_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Einzelmöbel},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/118/118418/stp/0/DEHSFLEXR2_P86.stp},{ATTR3=G6BM-2},{ATTR4=Einzelmöbel},{ATTR5=5.0},{ATTR7=1.0},{ATTR9=4.0},{ATTR10=Einzelmöbel},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Tür, 4 Glaseinlegeböden},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Hochschrank},{ATTR18=taupe matt},{ATTR20=taupe matt},{ATTR22=250 - 450 mm},{ATTR23=1600 - 1800 mm},{ATTR24=250 - 450 mm},{ATTR25=HSJH999RF32682},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR32=DEHSFLEXR2L},{ATTR33=S},{ATTR35=rechts}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR5
Anzahl der Fächer
[Stück]
ATTR7
Anzahl der Türen
[Stück]
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
ⁿ/ₐ
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ⁿ/ₐ
ATTR23
Fertigungsbereich Höhe
ⁿ/ₐ
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
ⁿ/ₐ
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR35
Türanschlag
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2B
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
taupe matt
taupe matt
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32582
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2B
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2AA
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
250 - 450mm
1600 - 1800mm
250 - 450mm
HSJH999RF35422
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2AA
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2AB
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
250 - 450mm
1600 - 1800mm
250 - 450mm
HSJH999RF35432
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2AB
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2S
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32752
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2S
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2U
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32772
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2U
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2T
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32762
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2T
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2Q
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32732
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2Q
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2R
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32742
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2R
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2N
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32702
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2N
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2O
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
anthrazit hochglanz
anthrazit hochglanz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32712
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2O
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2K
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
weiß matt
weiß glänzend
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32672
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2K
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2M
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
weiß hochglanz
weiß glänzend
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32692
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2M
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2L
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
taupe matt
taupe matt
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32682
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2L
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2Y
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
grau hochglanz
grau hochglanz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32812
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2Y
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2X
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
weiß hochglanz
weiß hochglanz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32802
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2X
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2Z
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
schwarz hochglanz
schwarz hochglanz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32822
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2Z
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2V
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32782
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2V
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2W
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
Frassino Dekor cappuccino
Frassino Dekor cappuccino
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32792
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2W
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2I
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32652
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2I
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2H
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32642
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2H
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2J
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
Frassino Dekor cappuccino
Frassino Dekor cappuccino
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32662
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2J
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2F
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32622
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2F
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2G
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32632
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2G
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2E
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32612
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2E
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Einzelmöbel - ...
DEHSFLEXR2D
5.0
1.0
4.0
Einzelmöbel
mit Griff
ohne
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
derby
ohne
Hochschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
250 - 450 mm
1600 - 1800 mm
250 - 450 mm
HSJH999RF32602
VIGOUR
Maßanfertigung
DEHSFLEXR2D
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
mit Dekor
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表