Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DEF...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스크로크, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_def_d_asmtab.prj},{NB='DEF35D-290'},{INFO1=info1_defd},{DIM=35},{GUI=DEF...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEF...D},{L=290},{C=45},{A=34},{B=35},{F=M6},{FX=6},{V=M6},{VX=6},{WEIGHT=6.10},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
CRAD
Corad 레일 쌍의 부하 용량
[N]
CAX
Coax 레일 쌍의 부하 용량
[N]
CUR
슬라이더
[mm]
C
[mm]
NOH
홀의 수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[Kg/m]
'DEF28D-290'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
28
DEF...D
292
836
586
250
45
3
26
28
M5
M5
4.04
'DEF35D-290'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
35
DEF...D
303
890
624
250
45
3
34
35
M6
M6
6.10
'DEF43D-290'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
43
DEF...D
301
1002
702
240
40
3
44
43
M8
M8
10.50
'DEF63D-610'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
63
DEF...D
602
7688
5382
558
39
7
58
63
M8
-
20.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DEF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
DEM...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, ...
Rollon
24.11.2021
DSS - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
24.11.2021
DEV..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대...
Rollon
24.11.2021
DEV...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512...
Rollon
24.11.2021
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
DSD - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크(최대 하중 38018 N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
DEF..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
DEM - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
DEM..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
Compact rail PLUS - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 겹줄 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 10800N, 최대 길...
Rollon
04.04.2023
LTH - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성