피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
DE Standard (DE001-DE270)
Accurate Inc.
Helical Extention Spring
Powered by
CAD모델 선택
{accurate/helical_extention_spring/de_standard_001_270_3d.prj},{NB=DE135 (16.45) 3d},{ORDER=DE135},{L=16.45},{LF=11.3},{D=0.25},{OD=2.75},{P1=0.72},{L1=16.45},{P2=1.13},{L2=21.1},{K=0.087},{NT=24.5},{PI=0.265},{Q=20},{MAT=18-8 Stainless Steel Wire for Spring},{RID=G_1350},{STDRT=0.25},{DESCR=Creating of the Templates - DE Standard DE001-DE270},{PAST=A},{REST=M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
LF
Free Length
[mm]
D
Wire Diameter
[mm]
OD
Outside Coil Diameter
[mm]
P1
Standard Load
[N]
L1
Length at Standard Load
[mm]
P2
Permissible Load
[N]
L2
Length at Permissible Load
[mm]
K
Spring Constant
[N/mm]
NT
Total Number of Coils
ⁿ/ₐ
PI
Initial Tension
[N]
Q
Quantity per a Bag
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DE001
DE001
5.6
0.10
1.30
0.10
9.95
0.16
13.7
0.160
31.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE002
DE002
6.4
0.10
1.30
0.10
11.86
0.16
16.5
0.130
39.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE003
DE003
7.4
0.10
1.30
0.10
14.24
0.16
20.1
0.010
49.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE004
DE004
8.7
0.10
1.30
0.10
17.34
0.16
24.7
0.008
62.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE005
DE005
10.4
0.10
1.30
0.10
21.39
0.16
30.8
0.006
79.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE006
DE006
3.5
0.10
1.30
0.10
4.95
0.16
6.2
0.047
10.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE007
DE007
3.7
0.10
1.30
0.10
5.43
0.16
6.9
0.040
12.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE008
DE008
4.0
0.10
1.30
0.10
6.14
0.16
8.0
0.032
15.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE009
DE009
4.4
0.10
1.30
0.10
7.10
0.16
9.4
0.025
19.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE010
DE010
4.9
0.10
1.30
0.10
8.29
0.16
11.2
0.021
24.5
0.029
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE011
DE011
6.0
0.10
1.10
0.12
9.61
0.19
12.8
0.022
39.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE012
DE012
7.0
0.10
1.10
0.12
11.53
0.19
15.5
0.018
49.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE013
DE013
8.3
0.10
1.10
0.12
14.01
0.19
19.0
0.014
62.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE014
DE014
10.0
0.10
1.10
0.12
17.27
0.19
23.6
0.011
79.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE015
DE015
3.1
0.10
1.10
0.12
4.06
0.19
4.9
0.081
10.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE016
DE016
3.3
0.10
1.10
0.12
4.44
0.19
5.4
0.069
12.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE017
DE017
3.6
0.10
1.10
0.12
5.02
0.19
6.2
0.055
15.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE018
DE018
4.0
0.10
1.10
0.12
5.78
0.19
7.3
0.044
19.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE019
DE019
4.5
0.10
1.10
0.12
6.74
0.19
8.7
0.035
24.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE020
DE020
5.2
0.10
1.10
0.12
8.08
0.19
10.6
0.027
31.5
0.039
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE021
DE021
5.7
0.12
1.72
0.13
9.93
0.21
13.4
0.023
19.5
0.033
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE022
DE022
6.3
0.12
1.72
0.13
11.61
0.21
16.0
0.018
24.5
0.033
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE023
DE023
7.1
0.12
1.72
0.13
13.93
0.21
19.6
0.014
31.5
0.033
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE024
DE024
8.1
0.12
1.72
0.13
16.66
0.21
23.7
0.011
39.5
0.033
20
18-8 Stainless Steel Wire...
DE025
DE025
9.3
0.12
1.72
0.13
20.03
0.21
28.9
0.009
49.5
0.033
20
18-8 Stainless Steel Wire...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성