DCD01 - Cross Ring Coupling ??¡§¡§ Screw Mount Type ??¡§¡§ Aluminum Alloy / Stainless Steel (Aluminum Bronze)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcd01.prj},{NB=DCD01-D20-d4-e4},{CODE=DCD01},{TYPE=luodinggudingduanxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{THA=jingdingluoding},{D=20},{DD=4},{EE=4},{DD1=9.0},{L=23},{L1=9},{T=5},{F=4.5},{M=4},{TIT=1.7},{ALT=1.2},{AIA=3},{AIE=1.5},{SMO=60},{MNO=7600},{INM=1x10*6},{WEI=14},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=dcd01/assem/dcd01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SRM
Spacer ring material
ⁿ/ₐ
LHS
Lord Hugh Surface Treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DCD01-D16-d3-e3
DCD01
Screw fixing short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Set screw
16
7.0
18
7
4
3.5
3
0.7
0.7
3
1.0
31
9500
3.2X10*7
7
DCD01-D20-d4-e4
DCD01
Screw fixing short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Set screw
20
9.0
23
9
5
4.5
4
1.7
1.2
3
1.5
60
7600
1x10*6
14
DCD01-D25-d6-e6
DCD01
Screw fixing short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Set screw
25
11.0
28
11
6
5.5
5
4.0
2.0
3
2.0
140
6100
3X10*6
27
DCD01-D32-d9.525-e9.525
DCD01
Screw fixing short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Set screw
32
14.5
33
13
7
6.5
6
7.0
10.0
3
2.5
280
4800
9.5X10*6
50
DCD01-D40-d9.525-e9.525
DCD01
Screw fixing short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Set screw
40
17.0
32
14
4
7.0
6
7.0
30.0
3
3.0
540
3800
2.3X10*5
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성