Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dbn.prj},{NB=DBN28-130148},{INFO1=info1_dbn},{GUI=DBN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=130},{H=148},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{LX=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170},{LXX=[130:1170/80]},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dbn.prj},{HSTP=19.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
NOTE
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NN
홀 수
ⁿ/ₐ
DBN.22-130
DBN은 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로, ...
DBN
22
Changing the stroke makes...
25.0
80
2
DBN.28-130
DBN은 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로, ...
DBN
28
Changing the stroke makes...
25.0
80
2
DBN.35-210
DBN은 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로, ...
DBN
35
Changing the stroke makes...
25.0
80
3
DBN.43-210
DBN은 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로, ...
DBN
43
Changing the stroke makes...
25.0
80
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성