您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBL32 42 - 膜片免键式联轴器 / 单膜片/双膜片 高扭矩 高速度 碳钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl32_42.prj},{NB=DBL32-D104-d25-e25},{CODE=DBL32},{TYPE=mianjianshidanmopian},{MAT=S45C},{MAT1=buxiugang},{SUR=fahei},{FJ=wailiujiaoluoshuan},{D=104},{DD=25},{DDPOOL=25,28,30,32,35,38,40,42,46},{EE=25},{L=78.0},{L1=30.0},{L2=0},{W=10.0},{M1=M8},{M11=8},{M1SJ=34},{M2=M8},{M22=8},{M2SJ=34},{NJ=240},{ZDNJ=445},{ZS=15000},{JXPZ=1},{ZXPZ=0},{ZHXI=+1.1/-1.1},{NJGX=25.5x10*4},{LJ=23.5x10*-4},{ZL=1700},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材料
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M1SJ
M1锁紧扭矩
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M2SJ
M2锁紧扭矩
[mm]
NJ
额定扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
JXPZ
径向偏差
ⁿ/ₐ
ZXPZ
角度偏差
ⁿ/ₐ
ZHXI
轴向偏差
ⁿ/ₐ
NJGX
惯性扭矩(kg/m*2)
ⁿ/ₐ
LJ
静态扭转刚性(N·m/rad)
ⁿ/ₐ
ZL
重量
ⁿ/ₐ
DBL32-D68-d10-e10
DBL32
免键型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
68
58.0
22.0
0
7.0
M5
7
M5
7
40
70
20000
01 (锡青铜)
0
+0.8/-0.8
2.4x10*4
2.96x10*-4
600
DBL32-D81-d15-e15
DBL32
免键型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
81
64.5
25.0
0
7.5
M6
14
M6
14
85
150
20000
01 (锡青铜)
0
+0.9/-0.9
8.8x10*4
7.30x10*-4
900
DBL32-D93-d20-e20
DBL32
免键型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
93
71.0
27.0
0
9.0
M8
34
M8
34
175
308
18000
01 (锡青铜)
0
+1.0/-1.0
9.2x10*4
14.2x10*-4
1300
DBL32-D104-d25-e25
DBL32
免键型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
104
78.0
30.0
0
10.0
M8
34
M8
34
240
445
15000
01 (锡青铜)
0
+1.1/-1.1
25.5x10*4
23.5x10*-4
1700
DBL42-D68-d10-e10
DBL42
免键型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
68
89.0
22.0
24
7.0
5
7
5
7
40
70
20000
1.5
0.55
+1.6/-1.6
1.18x10*-4
5.38x10*-4
1050
DBL42-D81-d15-e15
DBL42
免键型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
81
97.0
25.0
25
7.5
M6
14
M6
14
85
150
20000
1.5
0.55
+1.8/-1.8
3.92x10*4
12.8x10*-4
1520
DBL42-D93-d20-e20
DBL42
免键型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
93
109.0
27.0
29
9.0
M8
34
M8
34
170
308
18000
1.5
0.6
+2.0/-2.0
7.84x10*4
26.0x10*-4
2328
DBL42-D104-d25-e25
DBL42
免键型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
外六角螺栓
104
122.0
30.0
34
10.0
M8
34
M8
34
240
430
15000
1.5
0.6
+2.2/-2.2
12.7x10*4
42.4x10*-4
2985
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表