DBAH,DBSAH,DBAHN,DBAHNS,DBSAHN - 定位导向零件-调整螺丝组件-六角螺栓型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1166-1.prj},{NB=DBAHN8-25},{CODE=DBAHN},{TYPE=cu ya luo wen},{MAT=SCM435},{HRD=40~45HRC},{SUR=guang ze du xin},{ACMAT=SS400},{ACSUR=du xin},{M=8},{L=25},{LX=25,30,35,40,45,50,60},{T=6.5},{B=13.0},{C=15.0},{B1=5.0},{H=5.5},{LL=3.0},{LL1=5.0},{SR=8},{MP=8×1.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
ACMAT
附件材质
ⁿ/ₐ
ACSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
LL
ℓ
[mm]
LL1
(ℓ1)
[mm]
SR
[mm]
MP
螺距
ⁿ/ₐ
DBAH4-15
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
4
4.0
7.0
8.1
2.5
2.8
1.3
3.0
4
4×0.5
DBAH5-15
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
5
4.0
8.0
9.2
3.0
3.5
2.0
3.0
5
5×0.5
DBAH6-20
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
6
4.0
10.0
11.5
4.0
4.0
2.5
5.0
6
6×0.75
DBAH8-25
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
8
5.0
13.0
15.0
5.0
5.5
3.0
5.0
8
8×0.75
DBAH10-30
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
10
6.0
17.0
19.6
6.0
7.0
4.0
5.0
10
10×1.0
DBAH12-35
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
12
6.0
19.0
21.9
8.0
8.0
5.0
10.0
12
12×1.0
DBAH16-40
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
16
8.0
24.0
27.7
10.0
10.0
6.0
10.0
16
16×1.5
DBAH20-45
DBAH
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
20
10.0
30.0
34.6
14.0
13.0
7.4
10.0
20
20×1.5
DBSAH4-15
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
4
4.0
7.0
8.1
2.5
2.8
1.3
3.0
4
4×0.5
DBSAH5-15
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
5
4.0
8.0
9.2
3.0
3.5
2.0
3.0
5
5×0.5
DBSAH6-20
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
6
4.0
10.0
11.5
4.0
4.0
2.5
5.0
6
6×0.75
DBSAH8-25
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
8
5.0
13.0
15.0
5.0
5.5
3.0
5.0
8
8×0.75
DBSAH10-30
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
10
6.0
17.0
19.6
6.0
7.0
4.0
5.0
10
10×1.0
DBSAH12-35
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
12
6.0
19.0
21.9
8.0
8.0
5.0
10.0
12
12×1.0
DBSAH16-40
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
16
8.0
24.0
27.7
10.0
10.0
6.0
10.0
16
16×1.5
DBSAH20-45
DBSAH
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
螺帽(1个)
SUS304
-
20
10.0
30.0
34.6
14.0
13.0
7.4
10.0
20
20×1.5
DBAHN3-15
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
3
2.4
5.5
6.4
1.5
2.0
0.7
3.0
3
3×0.5
DBAHN4-15
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
4
3.2
7.0
8.1
2.5
2.8
1.3
3.0
4
4×0.7
DBAHN5-15
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
5
4.0
8.0
9.2
3.0
3.5
2.0
3.0
5
5×0.8
DBAHN6-20
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
6
5.0
10.0
11.5
4.0
4.0
2.5
5.0
6
6×1.0
DBAHN8-25
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
8
6.5
13.0
15.0
5.0
5.5
3.0
5.0
8
8×1.25
DBAHN10-30
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
10
8.0
17.0
19.6
6.0
7.0
4.0
5.0
10
10×1.5
DBAHN12-35
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
12
10.0
19.0
21.9
8.0
8.0
5.0
10.0
12
12×1.75
DBAHN16-40
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
16
13.0
24.0
27.7
10.0
10.0
6.0
10.0
16
16×2.0
DBAHN20-45
DBAHN
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
光泽镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
20
16.0
30.0
34.6
14.0
13.0
7.4
10.0
20
20×2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表