DA14 - 直线导轨夹具-中载/重载直线导轨用
HEFA
9-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/9-linear_guide/da14_asmtab.prj},{NB=DA14EN-H42},{SC=DA14EN},{LX=Handle type},{ZTCZ=S45C},{LSCZ=SCM435},{JJKCZ=S45C},{ZTST=Electroless nickel plating},{LSST=Blacken},{JJKST=-},{H=42},{A=46},{B=80},{F=32},{G=32},{E=11},{T=18.0},{H1=25.3},{C=11.0},{M=M8},{INFOTEXT=website},{HH=8.9},{K=15.6},{KK=13.0},{M1=8},{PPATH=da14/assembliess/da14_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
LSCZ
左右螺丝材质
ⁿ/ₐ
JJKCZ
夹紧块材质
ⁿ/ₐ
ZTST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
LSST
左右螺丝表面处理
ⁿ/ₐ
JJKST
夹紧块表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DA14EN-H24
DA14EN-H24
DA14EN
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
24
32
44
24
24
10
10.5
16.3
9.5
M4
DA14EN-H28
DA14EN-H28
DA14EN
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
28
35
50
25
25
10
11.5
17.3
9.5
M5
DA14EN-H30
DA14EN-H30
DA14EN
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
30
38
54
28
28
11
11.0
18.3
11.0
M5
DA14EN-H33
DA14EN-H33
DA14EN
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
33
38
62
26
26
10
14.0
19.8
9.5
M6
DA14EN-H36
DA14EN-H36
DA14EN
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
36
42
60
30
30
11
13.0
20.3
11.0
M6
DA14EN-H42
DA14EN-H42
DA14EN
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
42
46
80
32
32
11
18.0
25.3
11.0
M8
DA14FN-H24
DA14FN-H24
DA14FN
旋钮型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
24
32
44
24
24
10
10.5
16.3
9.5
M4
DA14FN-H28
DA14FN-H28
DA14FN
旋钮型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
28
35
50
25
25
10
11.5
17.3
9.5
M5
DA14FN-H30
DA14FN-H30
DA14FN
旋钮型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
30
38
54
28
28
11
11.0
18.3
11.0
M5
DA14FN-H33
DA14FN-H33
DA14FN
旋钮型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
33
38
62
26
26
10
14.0
19.8
9.5
M6
DA14FN-H36
DA14FN-H36
DA14FN
旋钮型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
36
42
60
30
30
11
13.0
20.3
11.0
M6
DA14FN-H42
DA14FN-H42
DA14FN
旋钮型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
-
42
46
80
32
32
11
18.0
25.3
11.0
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表