D8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
D
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d8.prj},{NB=375-D-8},{CN=375-D-8},{DM=375},{DE=394},{DMAX=90},{DMIN=57},{D=45},{TYPE=40U},{DB=160},{L=170},{S1=-},{S2=137},{W=307},{H=36},{CADDATA=375D8},{INERTIA=2.02},{WEIGHT=95.5},{PRICE=142}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
315-D-8
315-D-8
315
334
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
1.13
78
335-D-8
335-D-8
335
354
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
1.39
83.7
355-D-8
355-D-8
355
374
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
1.68
89.5
375-D-8
375-D-8
375
394
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
2.02
95.5
400-D-8
400-D-8
400
419
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
2.33
97.3
425-D-8
425-D-8
425
444
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
2.81
103
450-D-8
450-D-8
450
469
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
3.36
108
475-D-8
475-D-8
475
494
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
4
114
500-D-8
500-D-8
500
519
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
4.7
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성