D8
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
D
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d8.prj},{NB=375-D-8},{CN=375-D-8},{DM=375},{DE=394},{DMAX=90},{DMIN=57},{D=45},{TYPE=40U},{DB=160},{L=170},{S1=-},{S2=137},{W=307},{H=36},{CADDATA=375D8},{INERTIA=2.02},{WEIGHT=95.5},{PRICE=142}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸S1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
315-D-8
315-D-8
315
334
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
1.13
78
335-D-8
335-D-8
335
354
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
1.39
83.7
355-D-8
355-D-8
355
374
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
1.68
89.5
375-D-8
375-D-8
375
394
90
57
45
40U
160
170
-
137
307
36
2.02
95.5
400-D-8
400-D-8
400
419
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
2.33
97.3
425-D-8
425-D-8
425
444
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
2.81
103
450-D-8
450-D-8
450
469
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
3.36
108
475-D-8
475-D-8
475
494
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
4
114
500-D-8
500-D-8
500
519
100
57
55
40Y
180
170
-
137
307
36
4.7
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表