目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d24877_tp.prj},{NB=D24877-TP5050CD},{DG=50},{SPRW=50},{MAT=},{D1=15},{H1=2},{D2=12.6},{H2=15.5},{SW1=10},{SW2=12.5},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS24877-1_A.pdf},{Q1=19.738},{Q2=25.481},{Q3=36.036},{Q4=44.135},{Q5=50.963}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
喷射角度
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width
[mm]
Q1
3 bar时的流量
[l/min]
Q2
5 bar时的流量
[l/min]
Q3
10 bar时的流量
[l/min]
Q4
15 bar时的流量
[l/min]
Q5
20 bar时的流量
[l/min]
D24877-TP1530CD
D24877-TP1530CD
30
15
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP2530CD
D24877-TP2530CD
30
25
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP4030CD
D24877-TP4030CD
30
40
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP5030CD
D24877-TP5030CD
30
50
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP6530CD
D24877-TP6530CD
30
65
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP8030CD
D24877-TP8030CD
30
80
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP9530CD
D24877-TP9530CD
30
95
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP11030CD
D24877-TP11030CD
30
110
15
2
12.6
14.0
10
12.5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D24877-TP1540CD
D24877-TP1540CD
40
15
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP2540CD
D24877-TP2540CD
40
25
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP4040CD
D24877-TP4040CD
40
40
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP5040CD
D24877-TP5040CD
40
50
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP6540CD
D24877-TP6540CD
40
65
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP8040CD
D24877-TP8040CD
40
80
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP9540CD
D24877-TP9540CD
40
95
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP11040CD
D24877-TP11040CD
40
110
15
2
12.6
14.0
10
12.5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D24877-TP1550CD
D24877-TP1550CD
50
15
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP2550CD
D24877-TP2550CD
50
25
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP4050CD
D24877-TP4050CD
50
40
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP5050CD
D24877-TP5050CD
50
50
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP6550CD
D24877-TP6550CD
50
65
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP8050CD
D24877-TP8050CD
50
80
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP9550CD
D24877-TP9550CD
50
95
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP11050CD
D24877-TP11050CD
50
110
15
2
12.6
15.5
10
12.5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D24877-TP1560CD
D24877-TP1560CD
60
15
15
2
12.6
15.5
10
12.5
23.685
30.578
43.243
52.962
61.155
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表