D-STS-A1 - 華司墊片 (標準品)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
方型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/square-type/d-sts-a1.prj},{NB=D-STS-A1-58X150X0.03},{TYPE=D-STS-A1},{MA=不銹鋼},{ROHS=YES},{D1=11},{W=58},{L=150},{T=0.03},{DIMT=0.03,0.05,0.1},{DD=100},{DW=0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
D-STS-A1-28X75X0.03
D-STS-A1-28X75X0.03
不銹鋼
YES
28
75
D-STS-A1-28X100X0.03
D-STS-A1-28X100X0.03
不銹鋼
YES
28
100
D-STS-A1-28X125X0.03
D-STS-A1-28X125X0.03
不銹鋼
YES
28
125
D-STS-A1-28X150X0.03
D-STS-A1-28X150X0.03
不銹鋼
YES
28
150
D-STS-A1-38X75X0.03
D-STS-A1-38X75X0.03
不銹鋼
YES
38
75
D-STS-A1-38X100X0.03
D-STS-A1-38X100X0.03
不銹鋼
YES
38
100
D-STS-A1-38X125X0.03
D-STS-A1-38X125X0.03
不銹鋼
YES
38
125
D-STS-A1-38X150X0.03
D-STS-A1-38X150X0.03
不銹鋼
YES
38
150
D-STS-A1-48X75X0.03
D-STS-A1-48X75X0.03
不銹鋼
YES
48
75
D-STS-A1-48X100X0.03
D-STS-A1-48X100X0.03
不銹鋼
YES
48
100
D-STS-A1-48X125X0.03
D-STS-A1-48X125X0.03
不銹鋼
YES
48
125
D-STS-A1-48X150X0.03
D-STS-A1-48X150X0.03
不銹鋼
YES
48
150
D-STS-A1-48X200X0.03
D-STS-A1-48X200X0.03
不銹鋼
YES
48
200
D-STS-A1-58X75X0.03
D-STS-A1-58X75X0.03
不銹鋼
YES
58
75
D-STS-A1-58X100X0.03
D-STS-A1-58X100X0.03
不銹鋼
YES
58
100
D-STS-A1-58X125X0.03
D-STS-A1-58X125X0.03
不銹鋼
YES
58
125
D-STS-A1-58X150X0.03
D-STS-A1-58X150X0.03
不銹鋼
YES
58
150
D-STS-A1-75X75X0.03
D-STS-A1-75X75X0.03
不銹鋼
YES
75
75
D-STS-A1-75X100X0.03
D-STS-A1-75X100X0.03
不銹鋼
YES
75
100
D-STS-A1-75X125X0.03
D-STS-A1-75X125X0.03
不銹鋼
YES
75
125
D-STS-A1-75X150X0.03
D-STS-A1-75X150X0.03
不銹鋼
YES
75
150
D-STS-A1-75X200X0.03
D-STS-A1-75X200X0.03
不銹鋼
YES
75
200
D-STS-A1-100X100X0.03
D-STS-A1-100X100X0.03
不銹鋼
YES
100
100
D-STS-A1-100X125X0.03
D-STS-A1-100X125X0.03
不銹鋼
YES
100
125
D-STS-A1-100X150X0.03
D-STS-A1-100X150X0.03
不銹鋼
YES
100
150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表