카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 20000 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/13_cw_20000_asmtab.prj},{NB=CW20000 50 (0,-,-,-,-)},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5505},{IF=19910},{IIF=19910},{HUB=0},{B=195},{Q=3},{L=160},{AK=130},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=28.92},{V=1.869},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/13_cw_20000_asmtpl.prj},{VTEMP=1.86925}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 20000 019
CW 20000 019
NC.015.00.20000.019
19
1.3361
19910
19910
26602
19910
19
195
148
3
129
130
1.6
24.54
1.002
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 025
CW 20000 025
NC.015.00.20000.025
25
1.3958
19910
19910
27790
19910
25
195
160
3
135
130
1.6
25.39
1.170
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 032
CW 20000 032
NC.015.00.20000.032
32
1.4513
19910
19910
28895
19910
32
195
174
3
142
130
1.6
26.38
1.366
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 038
CW 20000 038
NC.015.00.20000.038
38
1.4900
19910
19910
29666
19910
38
195
186
3
148
130
1.6
27.22
1.534
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 050
CW 20000 050
NC.015.00.20000.050
50
1.5505
19910
19910
30870
19910
50
195
210
3
160
130
1.6
28.92
1.869
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 063
CW 20000 063
NC.015.00.20000.063
63
1.5988
19910
19910
31832
19910
63
195
236
3
173
130
1.6
30.76
2.233
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 075
CW 20000 075
NC.015.00.20000.075
75
1.6330
19910
19910
32513
19910
75
195
260
3
185
130
1.6
32.45
2.568
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 080
CW 20000 080
NC.015.00.20000.080
80
1.6450
19910
19910
32752
19910
80
195
270
3
190
130
1.6
33.16
2.708
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 100
CW 20000 100
NC.015.00.20000.100
100
1.6842
19910
19910
33532
19910
100
195
310
3
210
130
1.6
35.99
3.267
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 20000 125
CW 20000 125
NC.015.00.20000.125
125
1.7191
19910
19910
34227
19910
125
195
360
3
235
130
1.6
39.52
3.966
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성