CVVP - Mountain fan-shaped nozzle / Thin type
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (fan - shaped / flat)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/cvvp.prj},{NB=M20x1CVVP8030S303},{SERIES=CVVP},{PCS=M20x1},{CJA=80},{SCC=30},{MM=S303},{L1=12.5},{L2=-},{H=-},{W=-},{D=-},{N=4},{MA=8.5},{PCSX=20.000},{DIST=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
CJA
Classification of jet angle
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
M20x1CVVP9010S303
M20x1CVVP9010S303
CVVP
M20x1
90
10
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9015S303
M20x1CVVP9015S303
CVVP
M20x1
90
15
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9020S303
M20x1CVVP9020S303
CVVP
M20x1
90
20
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9030S303
M20x1CVVP9030S303
CVVP
M20x1
90
30
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9040S303
M20x1CVVP9040S303
CVVP
M20x1
90
40
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9050S303
M20x1CVVP9050S303
CVVP
M20x1
90
50
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9060S303
M20x1CVVP9060S303
CVVP
M20x1
90
60
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9080S303
M20x1CVVP9080S303
CVVP
M20x1
90
80
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8010S303
M20x1CVVP8010S303
CVVP
M20x1
80
10
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8015S303
M20x1CVVP8015S303
CVVP
M20x1
80
15
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8020S303
M20x1CVVP8020S303
CVVP
M20x1
80
20
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8030S303
M20x1CVVP8030S303
CVVP
M20x1
80
30
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8040S303
M20x1CVVP8040S303
CVVP
M20x1
80
40
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8050S303
M20x1CVVP8050S303
CVVP
M20x1
80
50
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8060S303
M20x1CVVP8060S303
CVVP
M20x1
80
60
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8080S303
M20x1CVVP8080S303
CVVP
M20x1
80
80
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6510S303
M20x1CVVP6510S303
CVVP
M20x1
65
10
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6515S303
M20x1CVVP6515S303
CVVP
M20x1
65
15
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6520S303
M20x1CVVP6520S303
CVVP
M20x1
65
20
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6530S303
M20x1CVVP6530S303
CVVP
M20x1
65
30
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6540S303
M20x1CVVP6540S303
CVVP
M20x1
65
40
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6550S303
M20x1CVVP6550S303
CVVP
M20x1
65
50
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6560S303
M20x1CVVP6560S303
CVVP
M20x1
65
60
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6580S303
M20x1CVVP6580S303
CVVP
M20x1
65
80
S303
12.5
4
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성