CV 173 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_173_metric.prj},{NB=SFC KOENIG CV 173-090 (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 173-090},{CNSORDERNO=300169281},{M1=Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6},{M2=Edelstahl AISI 302/304},{FORM=0},{D1=9.0},{L1=10.00},{L2=13.7},{L4=9.70},{D2=9.0},{D3=8.2},{L3=9.8},{X=0.2},{S=3.7},{G=2.88},{PU1=100},{PU2=1000},{ZOLLT=73181592099},{X1=3.280},{X2=0.640},{X3=0.230},{X4=90.000},{X5=8.930},{X6=4.000},{X7=8.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIBM=5,6,7},{ASSIMWP=170},{ASSIMINHS=7.21},{ASSIMAXHS=8.20},{ASSIFM=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
CNSORDERNO
NR.-材质
ⁿ/ₐ
M1
套筒材质
ⁿ/ₐ
M2
钢球材质
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
l1 ±0.13
[mm]
L2
Ref.
[mm]
L4
l4 ±0.13
[mm]
D2
d2 +.10/-0
[mm]
D3
d3 MAX.
[mm]
L3
MIN.
[mm]
X
X ±0.10
[mm]
S
s ±0.2
[mm]
PU1
包装单元
ⁿ/ₐ
PU2
包装单元
ⁿ/ₐ
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG CV 173-030
CV 173-030
300169275
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
3.0
3.18
4.1
2.79
3.0
2.3
2.9
0.2
1.0
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-040
CV 173-040
300169276
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
4.0
4.00
5.2
3.70
4.0
3.3
3.8
0.2
1.4
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-050
CV 173-050
300169277
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
5.0
5.50
7.0
5.20
5.0
4.3
5.3
0.2
1.9
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-060
CV 173-060
300169278
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
6.0
6.50
8.6
6.20
6.0
5.3
6.3
0.2
2.3
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-070
CV 173-070
300169279
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
7.0
7.50
10.1
7.20
7.0
6.2
7.3
0.2
2.8
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-080
CV 173-080
300169280
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
8.0
8.50
11.7
8.20
8.0
7.2
8.3
0.2
3.4
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-090
CV 173-090
300169281
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
9.0
10.00
13.7
9.70
9.0
8.2
9.8
0.2
3.7
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-100
CV 173-100
300169282
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
10.0
11.00
15.2
10.70
10.0
9.2
10.8
0.2
4.2
100
500
73181592099
SFC KOENIG CV 173-120
CV 173-120
300169283
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
12.0
13.00
18.0
12.70
12.0
11.0
12.8
0.2
5.1
50
250
73181592099
SFC KOENIG CV 173-140
CV 173-140
300169285
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
14.0
15.00
20.8
14.40
14.0
13.0
14.5
0.2
5.9
50
250
73181592099
SFC KOENIG CV 173-160
CV 173-160
300169288
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
16.0
17.00
23.7
16.40
16.0
14.7
16.5
0.2
6.4
25
100
73181592099
SFC KOENIG CV 173-180
CV 173-180
300169272
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
18.0
19.00
26.3
18.40
18.0
16.7
18.5
0.2
7.2
25
100
73181592099
SFC KOENIG CV 173-200
CV 173-200
300169273
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
20.0
22.00
30.5
21.40
20.0
18.7
21.5
0.2
8.4
25
100
73181592099
SFC KOENIG CV 173-220
CV 173-220
300169274
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
不锈钢 AISI 302/304
22.0
25.00
34.2
24.40
22.0
20.7
24.5
0.2
9.5
25
50
73181592099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表