카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CSS - Spherical steel bearing DIN ISO 12240-1 - Self-lubricating steel / steel contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Spherical bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/spherical/css.prj},{NB=hpc_CSS-10_0},{REF=CSS-10},{D1=10},{B=14},{C=10.50},{D=22},{D2=12.9},{DK=19.050},{R=0.3},{CO=4000},{ALPHA=0},{INFO=INFO},{ALPHAX=13},{PPATH=css_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
h6
[mm]
D2
[mm]
DK
[mm]
R
[mm]
CO
Static load
[daN]
HPC - CSS-06
CSS-06
6
9
6.75
16
8.9
12.700
0.3
1700
HPC - CSS-08
CSS-08
8
12
9.00
19
10.4
15.875
0.3
2800
HPC - CSS-10
CSS-10
10
14
10.50
22
12.9
19.050
0.3
4000
HPC - CSS-12
CSS-12
12
16
12.00
26
15.4
22.225
0.3
5300
HPC - CSS-16
CSS-16
16
21
15.00
32
19.3
28.575
0.3
8500
HPC - CSS-20
CSS-20
20
25
18.00
40
24.3
34.925
0.3
12500
HPC - CSS-30
CSS-30
30
37
25.00
55
34.8
50.800
0.6
25400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성