CR 5000 - Manifold System
Special Springs
Manifold System
CR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cr/cr_5000_tab.prj},{NB=CR 5000 - 3.00 - A(0)},{CODE=CR 5000 - 3.00 - A},{CODENIT=-},{CU=76.2},{L=175.5},{LMIN=99.3},{RC=2.8},{D=90.4},{P=103 - 138},{PMIN=25},{CX=0},{F0=4000 - 5000},{S=33.18},{W=4.81},{VERS=5000},{PPATH=cr_tpl.prj},{B=31.8},{FILETTO=M 82 X 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
B
Thread
[mm]
FILETTO
Thread dimensions
ⁿ/ₐ
CR 5000 - 0.50 - A(0)
CR 5000 - 0.50 - A
12.7
48.5
35.8
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
2.49
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 0.75 - A(0)
CR 5000 - 0.75 - A
19.0
61.2
42.2
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
2.72
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 1.00 - A(0)
CR 5000 - 1.00 - A
25.4
73.9
48.5
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
2.97
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 1.50 - A(0)
CR 5000 - 1.50 - A
38.1
99.3
61.2
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
3.42
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 2.00 - A(0)
CR 5000 - 2.00 - A
50.8
124.7
73.9
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
3.89
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 2.50 - A(0)
CR 5000 - 2.50 - A
63.5
150.1
86.6
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
4.35
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 3.00 - A(0)
CR 5000 - 3.00 - A
76.2
175.5
99.3
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
4.81
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 3.50 - A(0)
CR 5000 - 3.50 - A
88.9
200.9
112.0
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
5.27
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 4.00 - A(0)
CR 5000 - 4.00 - A
101.6
226.3
124.7
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
5.73
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 4.50 - A(0)
CR 5000 - 4.50 - A
114.3
251.7
137.4
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
6.19
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 5.00 - A(0)
CR 5000 - 5.00 - A
127.0
277.1
150.1
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
6.65
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 5.50 - A(0)
CR 5000 - 5.50 - A
139.7
302.5
162.8
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
7.13
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 6.00 - A(0)
CR 5000 - 6.00 - A
152.4
327.9
175.5
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
7.59
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 6.50 - A(0)
CR 5000 - 6.50 - A
165.1
353.3
188.2
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
8.04
31.8
M 82 X 2
CR 5000 - 7.00 - A(0)
CR 5000 - 7.00 - A
177.8
378.7
200.9
2.8
90.4
103 - 138
25
4000 - 5000
33.18
8.51
31.8
M 82 X 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성