피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CQ2 에어 실린더
SMC Corporation
액추에이터
박형 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
액세서리
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드
26.06.2024
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 박형 실린더/표준형:복동/양로드
26.06.2024
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 박형 실린더/표준형:단동/편로드
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 대구경 박형 실린더/복동/편로드
26.06.2024
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 대구경 박형 실린더/복동/양로드
26.06.2024
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - 롱스트로크 타입/복동·편로드
26.06.2024
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - 로드회전 방지형/복동/편로드
26.06.2024
CQ2KW-Z/CDQ2KW-Z - 로드회전 방지형/복동/양로드
26.06.2024
CQP2/CDQP2 - 축방향 배관형/복동·편로드
26.06.2024
CQP2S/CDQP2S - 축방향 배관형/단동·편로드
26.06.2024
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 내횡하중형 박형 실린더
26.06.2024
CBQ2/CDBQ2 - 박형 End Lock 실린더
26.06.2024
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 내수성 향상형/복동/편로드
26.06.2024
CQP2_RV - 축방향 배관형/복동·편로드/내수성 향상 타입
01.02.2023
CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - 저속·저마찰 구동 실린더
23.08.2023
CQ2X/CDQ2X - 저속 실린더/표준형:복동/편로드
26.06.2024
CDQ2M-Z - 윤활 유지 기능 부착(루브리테이너)/박형 실린더/표준형: 복동・편로드
23.08.2023
CQ2_XC8XC9 - 가변행정 실린더/박형 실린더/복동/편로드
11.08.2023
CQ2K_XC8XC9 - 가변행정 실린더/로드회전 방지형/복동/편로드
11.08.2023
CQ2-Z XC10 - 듀얼행정 실린더/양로드형
11.08.2023
CQ2K-Z XC10 - 듀얼 행정 실린더/양로드형/로드회전 방지형
11.08.2023
CQ2-Z XC11/X636 - 에어 실린더:듀얼행정 실린더/편로드형
26.06.2024
CQ2K-Z XC11 - 에어 실린더:듀얼행정 실린더/편로드형/로드회전 방지형
11.08.2023
CQ2-Z 10/11/21/22 - 박형 실린더 크린 시리즈
26.06.2024
CQ2-XC92 - 내분체 액추에이터
23.08.2023
10_11-CQ2X - 저속 실린더
11.08.2023
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드/2차 전지 대응 시리즈
22.01.2024
25A-CQ2W/25A-CDQ2W - 박형 실린더/표준형:복동/양로드/2차 전지 대응 시리즈
22.01.2024
25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 내횡하중형 박형 실린더/2차 전지 대응 시리즈
22.01.2024
25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 박형 End Lock 실린더/2차 전지 대응 시리즈
22.01.2024
25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - 롱스트로크 타입/복동·편로드/2차 전지 대응 시리즈
22.01.2024
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 대구경 박형 실린더/복동/편로드/2차 전지 대응 시리즈
22.01.2024
CQ2W-Z_RV/CDQ2W-Z_RV - Compact Cylinder/Water-proof/Double Acting Double Ro...
23.08.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
12.06.2024
CQ2_Z_XC4 - High Durability Series/Dust Resistant Cylinder
23.08.2023
CQ2_Z_4_6_10 - Compact Cylinder:Standard Type Double Acting,Single Rod(Bore...
25.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...