카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CPX2 - MASTER LINKS WITH CLEVIS ATTACHMENTS
CARCANO
100 GRADE ACCESSORIES
Rings
CPX2
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_100/anelli/cpx2/cpx2_asmtab.prj},{NB=CPX208},{CODE=CPX208},{INFO=Catalogue},{CH=8},{D=18},{P=135},{L=75},{T=176},{WEIGHT=1.40},{WLL=3550},{WLL1=2500},{PPATH=cpx2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CH
Chain Ø
[mm]
D
ØD Size according to EN 1677-4
[mm]
P
P Size according to EN 1677-4
[mm]
L
L Size according to EN 1677-4
[mm]
T
T Size according to EN 1677-4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WLL
W.L.L. 0°- 45°
[kg]
WLL1
W.L.L. 45°- 60°
[kg]
CPX206
CPX206
6
13
110
60
140
0.70
2000
1400
CPX207
CPX207
7
18
135
75
176
1.40
2650
1900
CPX208
CPX208
8
18
135
75
176
1.40
3550
2500
CPX210
CPX210
10
22
160
90
210
2.45
5600
4000
CPX213
CPX213
13
26
180
100
243
4.20
9500
6700
CPX216
CPX216
16
32
200
110
277
7.05
14000
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성