카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CPRY,CPRYS - Coupling - rigid - clamping type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Couplings·Keyless Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b11/cpry_asmtab.prj},{NB=CPRY16-3-3},{LV1=Standard hole},{MAT=Equivalent to Aluminum alloy},{MAT2=lv he jin},{SUR=Natural Anode Treatment },{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Fixing screw},{CODE=CPRY},{CODE1=CPRY},{CODE2=KCMS},{MYCODE=P_CPRY},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=3},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=3},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpry_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shaft hole shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
L1
[mm]
FIX06
L2
[mm]
FIX08
M
ⁿ/ₐ
FIX10
Tightening torque
[N·m]
FIX12
Rated torque
[N·m]
FIX14
Maximum speed
[r/min]
FIX16
Moment of inertia
[kg/m^2]
FIX18
weight
[g]
CPRY16-3-3
CPRY16-3-3
Standard hole
Equivalent to Aluminum al...
Natural Anode Treatment
Fixing screw
CPRY
16
3.80
11.5
M2.5
1.0
0.3
9400
2.9x10^-7
9
CPRYS16-3-3
CPRYS16-3-3
Standard hole
Equivalent to Stainless s...
-
Fixing screw
CPRYS
16
3.80
11.5
M2.5
1.0
0.3
9400
2.9x10^-7
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성