카탈로그: Baumeister & Schack
생성됨: 12.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Baumeister & Schack
Control Syncontrol
Baumeister & Schack
Lifter
Accessories
Electronic Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{baumeister_schack/lifter/zubehoer/zubehoer_elektronik/syc3.prj},{NB=SYC3-ON-S-RM-EU-XXXX},{CO=Baumeister & Schack GmbH & Co. KG},{ID=Control Syncontrol},{MP=2x Ø4,5mm at L257mm},{ARTNR=SYC3-ON-S-RM-EU-XXXX},{P=380},{IV=230},{OV=24},{DC=1/9 (10%)},{N=For up to three motors / lifter. Also available as US-version with 115V 60Hz. Also available including GyroSense + Wifi. Also available including Blue Tooth (BLE). Link operation up to 6 controls using the KAS-HUB-SYC link hub.},{W=538},{ECLASS=27-24-90-90},{TF=8537 1091}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CO
Company
ⁿ/ₐ
ID
Description
ⁿ/ₐ
MP
Mounting position
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
P
Performance
[W]
IV
Input voltage
[VAC]
OV
Output voltage
[V]
DC
Duty cycle
ⁿ/ₐ
N
Notice
ⁿ/ₐ
W
Weight
[g]
ECLASS
eCL@ss
ⁿ/ₐ
TF
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SYC3-ON-S-RM-EU-XXXX
Baumeister & Schack GmbH ...
Control Syncontrol
2x Ø4,5mm at L257mm
SYC3-ON-S-RM-EU-XXXX
380
230
24
1/9 (10%)
For up to three motors / ...
538
27-24-90-90
8537 1091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성