Connector plugs for FSK and FSVK - DME - Mat.: Brass stainless steel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_connector_plugs_for_fsk_and_fsvk.prj},{NB=SUEF1638A},{REF=SUEF1638A},{DESC=SUE FN 16-3/8 A CONNECTOR PLUG},{RP=3/8\"},{RPND=16.662},{P=1.337},{D=32.0},{DMIN=19.9},{D1=15},{D2=11.6},{L=40.0},{L1=16.0},{L2=6.00},{L3=25.0},{L4=11.5},{L5=8.80},{L6=4.0},{L7=21},{R=3.20},{SW=22},{SERIES=N16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Standard Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
RP
Tap Size Rp
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
DMIN
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
L6
Length L6
[mm]
L7
Length L7
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
Slot width
[mm]
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SUEF914A
SUEF914A
SUE FN 9-1/4 A CONNECTOR ...
1/4"
30.0
13.5
9
9.0
29.5
13.6
5.00
22.0
11.5
7.50
3.4
0
2.70
16
N9
SUEF938A
SUEF938A
SUE FN 9-3/8 A CONNECTOR ...
3/8"
30.0
13.5
9
9.0
29.5
13.6
5.00
22.0
11.5
7.50
3.4
0
2.70
19
N10
SUEF1638A
SUEF1638A
SUE FN 16-3/8 A CONNECTOR...
3/8"
32.0
19.9
15
11.6
40.0
16.0
6.00
25.0
11.5
8.80
4.0
21
3.20
22
N16
SUEF1638AL
SUEF1638AL
SUE FN 16-3/8 AL CONNECTO...
3/8"
32.0
19.9
15
11.6
53.0
21.2
8.00
29.5
24.5
11.65
5.3
28
4.25
22
N16
SUEF1612A
SUEF1612A
SUE FN 16-1/2 A CONNECTOR...
1/2"
32.0
19.9
15
15.0
37.5
18.0
6.75
25.0
16.5
9.90
4.5
0
3.60
22
N16
SUEF1612AL
SUEF1612AL
SUE FN 16-1/2 AL CONNECTO...
1/2"
32.0
19.9
15
15.0
54.0
21.6
8.00
29.5
25.5
11.90
5.4
0
4.30
22
N16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성