카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 111 Simplex series GL (European type)
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Simplex roller chains type series GL (European type)
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/einfach_rollenketten_gl_eu/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_einfach_gl_eu.prj},{NB=1701 48GS KS0D},{CNSORDERNO=1701 48GS KS0D},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Biathlon KS},{WIP=Nr. 111 - 16 B-1 BI KS GLS},{ISO=16 B-1},{P=25.40},{B3=25.60},{D2=8.28},{G=24.0},{L1=36.1},{K=5.4},{SA=3.0},{LS=14.0},{DS=3.2},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151900},{E=31.88},{LINK=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUSVIS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
1701 548G 1200
1701 548G 1200
Standard chain
Nr. 111 - 548 GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-03
73151900
1701 48GS 1200
1701 48GS 1200
Standard chain
Nr. 111 - 548 GLS
16 B-1
25.40
25.60
8.28
21.0
36.1
5.4
23-17-04-03
73151900
1701 563G 1200
1701 563G 1200
Standard chain
Nr. 111 - 563 GL
20 B-1
31.75
29.20
10.19
26.4
43.2
6.1
23-17-04-03
73151900
1701 596G 1200
1701 596G 1200
Standard chain
Nr. 111 - 596 GL
24 B-1
38.10
38.20
14.63
33.4
53.4
6.6
23-17-04-03
73151900
1701 548G 1201
1701 548G 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 111 - 548 RF GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-05
73151900
1701 48GS 1201
1701 48GS 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 111 - 548 RF GLS
16 B-1
25.40
25.60
8.28
21.0
36.1
5.4
23-17-04-05
73151900
1701 548G 120Ma
1701 548G 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 16 B-1 BI GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-03
73151900
1701 48GS 120Ma
1701 48GS 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 16 B-1 BI GLS
16 B-1
25.40
25.60
8.28
21.0
36.1
5.4
23-17-04-03
73151900
1701 563G 120Ma
1701 563G 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 20 B-1 BI GL
20 B-1
31.75
29.20
10.19
26.4
43.2
6.1
23-17-04-03
73151900
1701 596G 120Ma
1701 596G 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 24 B-1 BI GL
24 B-1
38.10
38.20
14.63
33.4
53.4
6.6
23-17-04-03
73151900
1701 548G KS0D
1701 548G KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 16 B-1 BI KS GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-03
73151900
1701 48GS KS0D
1701 48GS KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 16 B-1 BI KS GL...
16 B-1
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-03
73151900
1701 563G KS0D
1701 563G KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 20 B-1 BI KS GL
20 B-1
31.75
29.20
10.19
26.4
43.2
6.1
23-17-04-03
73151900
1701 596G KS0D
1701 596G KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 24 B-1 BI KS GL
24 B-1
38.10
38.20
14.63
33.4
53.4
6.6
23-17-04-03
73151900
1701 548G 120Mb
1701 548G 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 16 B-1 TR HT GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-04
73151900
1701 48GS 120Mb
1701 48GS 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 16 B-1 TR HT GL...
16 B-1
25.40
25.60
8.28
21.0
36.1
5.4
23-17-04-04
73151900
1701 563G 120Mb
1701 563G 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 20 B-1 TR HT GL
20 B-1
31.75
29.20
10.19
26.4
43.2
6.1
23-17-04-04
73151900
1701 596G 120Mb
1701 596G 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 24 B-1 TR HT GL
24 B-1
38.10
38.20
14.63
33.4
53.4
6.6
23-17-04-04
73151900
1701 548G KS0Da
1701 548G KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 16 B-1 TR KS GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-04
73151900
1701 48GS KS0Da
1701 48GS KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 16 B-1 TR KS GL...
16 B-1
25.40
25.60
8.28
21.0
36.1
5.4
23-17-04-04
73151900
1701 563G KS0Da
1701 563G KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 20 B-1 TR KS GL
20 B-1
31.75
29.20
10.19
26.4
43.2
6.1
23-17-04-04
73151900
1701 596G KS0Da
1701 596G KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 24 B-1 TR KS GL
24 B-1
38.10
38.20
14.63
33.4
53.4
6.6
23-17-04-04
73151900
1701 548G 120M
1701 548G 120M
Marathon
Nr. 111 - 16 B-1 MA GL
-
25.40
25.60
8.28
24.0
36.1
5.4
23-17-04-04
73151900
1701 48GS 120M
1701 48GS 120M
Marathon
Nr. 111 - 16 B-1 MA GLS
16 B-1
25.40
25.60
8.28
21.0
36.1
5.4
23-17-04-04
73151900
1701 563G 120M
1701 563G 120M
Marathon
Nr. 111 - 20 B-1 MA GL
20 B-1
31.75
29.20
10.19
26.4
43.2
6.1
23-17-04-04
73151900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성