카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 111 Simplex (Power chains)
Wippermann
Special heavy duty chains / Power chains
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/hochdauerfeste_spezialketten_powerketten/verbindungsglied_nr_111/hochdauerfest_verbindungsglied_nr_111.prj},{NB=1701 596S 120X(Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette)},{CNSORDERNO=1701 596S 120X},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette},{WIP=Nr. 111 - 596 SX},{ISO=-},{P=38.10},{B3=40.20},{D2=14.63},{G=36.0},{L1=57.2},{K=6.6},{SA=6.0},{DS=4.0},{LS=22.0},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151900},{AUSVIS=Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette},{NORM=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1701 596R 1200
1701 596R 1200
special heavy duty chain/...
Nr. 111 - 596 R
-
38.10
38.20
13.50
36.0
53.4
6.6
23-17-04-03
73151900
-
1701 596S 120X
1701 596S 120X
special heavy duty chain/...
Nr. 111 - 596 SX
-
38.10
40.20
14.63
36.0
57.2
6.6
23-17-04-03
73151900
-
1701 080H 120X
1701 080H 120X
special heavy duty chain/...
Nr. 111 - 80 HX
80HE
25.40
24.49
7.92
24.1
37.0
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1701 100H 120X
1701 100H 120X
special heavy duty chain/...
Nr. 111 - 100 HX
100HE
31.75
29.30
9.53
30.1
44.0
6.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성