카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 11 Duplex series GL (European type)
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Duplex roller chains type series GL (European type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/zweifach_rollenketten_gl_eu/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_zweifach_gl_eu.prj},{NB=1502 513G 1200},{P=19.050},{E=19.46},{B3=15.75},{D2=5.72},{G=15.5},{L2=42.2},{K=4.6},{SA=1.80},{DF=0.7},{SZ=1.8},{HF=12.4},{CNSORDERNOS=1502 513G 1200},{CNSORDERNOSR=1502 513G 1201},{CNSORDERNOB=1502 513G 120Ma},{CNSORDERNOBK=1502 513G KS0D},{CNSORDERNOTHT=1502 513G 120Mb},{CNSORDERNOTK=1502 513G KS0Da},{CNSORDERNOM=1502 513G 120M},{CNSORDERNOMR=1502 513G 1201a},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - 513 GL-2},{WIPS=Nr. 11 - 513 GL-2},{WIPSR=Nr. 11 - D 513 RFGL},{WIPB=Nr. 11 - 12 B-2 BI GL},{WIPBK=Nr. 11 - 12 B-2 BI KS GL},{WIPTHT=Nr. 11 - 12 B-2 TR HT GL},{WIPTK=Nr. 11 - 12 B-2 TR KS GL},{WIPMR=Nr. 11 - D 513 RF MA GL},{WIPM=Nr. 11 - 513 GL-2 MA},{ISO=12 B-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L2
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1502 0455 120M
1502 0455 120M
Marathon
Nr. 11 - 06 B-2 MA
06 B-2
9.525
10.24
8.66
3.28
8.2
23.8
3.3
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0455 1200
1502 0455 1200
Standard chain
Nr. 11 - D 455
06 B-2
9.525
10.24
8.66
3.28
8.2
23.8
3.3
23-17-04-03
73151900
-
1502 0455 1201
1502 0455 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 455 RF
06 B-2
9.525
10.24
8.66
3.28
8.2
23.8
3.3
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 462G 120Ma
1502 462G 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 08 B-2 BI GL
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-03
73151900
-
1502 462G KS0D
1502 462G KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 08 B-2 BI KS GL
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-03
73151900
-
1502 462G 120M
1502 462G 120M
Marathon
Nr. 11 - 462 GL-2 MA
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-04
73151900
-
1502 462G 1201a
1502 462G 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - D 462 RF MA GL
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-05
73151900
-
1502 462G 1200
1502 462G 1200
Standard chain
Nr. 11 - 462 GL-2
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-03
73151900
-
1502 462G 1201
1502 462G 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 462 RFGL
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-05
73151900
-
1502 462G 120Mb
1502 462G 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 08 B-2 TR HT GL
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-04
73151900
-
1502 462G KS0Da
1502 462G KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 08 B-2 TR KS GL
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.5
31.0
3.9
23-17-04-04
73151900
-
1502 501G 120Ma
1502 501G 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 10 B-2 BI GL
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-03
73151900
-
1502 501G KS0D
1502 501G KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 10 B-2 BI KS GL
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-03
73151900
-
1502 501G 120M
1502 501G 120M
Marathon
Nr. 11 - 501 GL-2 MA
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-04
73151900
-
1502 501G 1201a
1502 501G 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - D 501 RF MA GL
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-05
73151900
-
1502 501G 1200
1502 501G 1200
Standard chain
Nr. 11 - 501 GL-2
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-03
73151900
-
1502 501G 1201
1502 501G 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 501 RFGL
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-05
73151900
-
1502 501G 120Mb
1502 501G 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 10 B-2 TR HT GL
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-04
73151900
-
1502 501G KS0Da
1502 501G KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 10 B-2 TR KS GL
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.2
36.2
4.1
23-17-04-04
73151900
-
1502 513G 120Ma
1502 513G 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 12 B-2 BI GL
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
15.5
42.2
4.6
23-17-04-03
73151900
-
1502 513G KS0D
1502 513G KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 12 B-2 BI KS GL
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
15.5
42.2
4.6
23-17-04-03
73151900
-
1502 513G 120M
1502 513G 120M
Marathon
Nr. 11 - 513 GL-2 MA
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
15.5
42.2
4.6
23-17-04-04
73151900
-
1502 513G 1201a
1502 513G 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - D 513 RF MA GL
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
15.5
42.2
4.6
23-17-04-05
73151900
-
1502 513G 1200
1502 513G 1200
Standard chain
Nr. 11 - 513 GL-2
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
15.5
42.2
4.6
23-17-04-03
73151900
-
1502 513G 1201
1502 513G 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 513 RFGL
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
15.5
42.2
4.6
23-17-04-05
73151900
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성