카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 11 Duplex (European type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Duplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/zweifach_rollenkette_iso_606_eu/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_zweifach_eu.prj},{NB=1502 0501 1200},{P=15.875},{E=16.59},{B3=13.41},{D2=5.08},{G=14.7},{L2=36.2},{K=4.1},{SA=1.5},{DF=0.6},{SZ=1.5},{HF=11.8},{CNSORDERNOS=1502 0501 1200},{CNSORDERNOSR=1502 0501 1201},{CNSORDERNOB=1502 0501 120Ma},{CNSORDERNOBK=1502 0501 KS0D},{CNSORDERNOTHT=1502 0501 120Mb},{CNSORDERNOTK=1502 0501 KS0Da},{CNSORDERNOM=1502 0501 120M},{CNSORDERNOMR=1502 0501 1201a},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - D 501},{WIPS=Nr. 11 - D 501},{WIPSR=Nr. 11 - D 501 RF},{WIPB=Nr. 11 - 10 B-2 BI},{WIPBK=Nr. 11 - 10 B-2 BI KS},{WIPTHT=Nr. 11 - 10 B-2 TR HT},{WIPTK=Nr. 11 - 10 B-2 TR KS},{WIPM=Nr. 11 - 10 B-2 MA},{WIPMR=Nr. 11 - D 501 RF MA},{ISO=10 B-2},{ZTNR=73151900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L2
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1502 0445 1200
1502 0445 1200
Standard chain
Nr. 11 - D 445
-
6.000
5.50
4.25
1.85
5.0
13.3
2.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0450 1200
1502 0450 1200
Standard chain
Nr. 11 - D 450
05 B-2
8.000
5.64
4.90
2.31
7.1
14.3
3.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0450 1201
1502 0450 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 450 RF
05 B-2
8.000
5.64
4.90
2.31
7.1
14.3
3.1
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 0462 120Ma
1502 0462 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 08 B-2 BI
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0462 KS0D
1502 0462 KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 08 B-2 BI KS
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0462 120M
1502 0462 120M
Marathon
Nr. 11 - 08 B-2 MA
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0462 1201a
1502 0462 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - D 462 RF MA
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 0462 1200
1502 0462 1200
Standard chain
Nr. 11 - D 462
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0462 1201
1502 0462 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 462 RF
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 0462 120Mb
1502 0462 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 08 B-2 TR HT
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0462 KS0Da
1502 0462 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 08 B-2 TR KS
08 B-2
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
31.0
3.9
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0501 120Ma
1502 0501 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 10 B-2 BI
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0501 KS0D
1502 0501 KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 10 B-2 BI KS
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0501 120M
1502 0501 120M
Marathon
Nr. 11 - 10 B-2 MA
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0501 1201a
1502 0501 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - D 501 RF MA
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 0501 1200
1502 0501 1200
Standard chain
Nr. 11 - D 501
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0501 1201
1502 0501 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 501 RF
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 0501 120Mb
1502 0501 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 10 B-2 TR HT
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0501 KS0Da
1502 0501 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 10 B-2 TR KS
10 B-2
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
36.2
4.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0513 120Ma
1502 0513 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 12 B-2 BI
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
42.2
4.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0513 KS0D
1502 0513 KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 12 B-2 BI KS
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
42.2
4.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0513 120M
1502 0513 120M
Marathon
Nr. 11 - 12 B-2 MA
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
42.2
4.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1502 0513 1201a
1502 0513 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - D 513 RF MA
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
42.2
4.6
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1502 0513 1200
1502 0513 1200
Standard chain
Nr. 11 - D 513
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
42.2
4.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1502 0513 1201
1502 0513 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - D 513 RF
12 B-2
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
42.2
4.6
23-17-04-05
73151900
ISO 606
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성