피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
Condensation switch
BELIMO EMEA
Sensors
Pipe Sensors (Water)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/03_sensoren_zaehler/rohrsensoren_wasser/kondensationssensor.prj},{NB=22HH-10 (0)},{SA810ID03=22HH-10},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=50},{SA700ID15=-20.00},{SA700ID16=50.00},{SA700ID18=95},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=22HH10},{PREVIEW=../../png/pic_eu_22hh_1_01_4c.png},{SA810ID10=Kondensationsschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor, LED},{LOD_DEU=0,'Low',1,'High'},{CATEGORY1=sensoren_zaehler},{LODLEVEL_DEU=0,'None'},{CATEGORY3=Sensoren_Zaehler},{SA010ID01=010},{SA010ID02=51},{SA010ID03=200111},{SA010ID06=https://www.belimo.ch},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA200ID01=200},{SA200ID02=2},{SA200ID03=Aktive Sensoren},{SA300ID01=300},{SA300ID02=4},{SA300ID03=Montageplatte, Montageclip},{SA350ID01=350},{LOD=0},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number / Reference number
ⁿ/ₐ
DEEPLINK
Deeplink
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
LOD_DEU
ⁿ/ₐ
CATEGORY1
ⁿ/ₐ
LODLEVEL_DEU
ⁿ/ₐ
CATEGORY3
ⁿ/ₐ
SA010ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Date of issue (month) of the standard
ⁿ/ₐ
SA010ID06
Web address of the manufacturer
ⁿ/ₐ
SA100ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA100ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Field of application
ⁿ/ₐ
SA200ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA200ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Sensor type
ⁿ/ₐ
SA300ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA300ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Mounting types for sensors
ⁿ/ₐ
SA350ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA350ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Installation position
ⁿ/ₐ
SA400ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA400ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Material housing
ⁿ/ₐ
SA700ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA700ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product description
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID06
Max. ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID13
Min. ambient temperature, housing
ⁿ/ₐ
SA700ID14
Max. ambient temperature, housing
ⁿ/ₐ
SA700ID15
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
[% rF]
SA700ID16
Max. ambient humidity (in operation)
[% rF]
SA700ID18
max. operating temperature
[Pa]
SA700ID19
Protection class (IP), electronic evaluation
ⁿ/ₐ
SA700ID20_
ⁿ/ₐ
SA700ID20
Protection class (IP)
ⁿ/ₐ
SA800ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA800ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA810ID01
Set type
ⁿ/ₐ
SA810ID02
Index
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
Packaging unit name
ⁿ/ₐ
DC
Delivery country
ⁿ/ₐ
22HH-10
Belimo
22HH-10
22HH10
Kondensationsschalter akt...
0,'Low',1,'High'
sensoren_zaehler
0,'None'
Sensoren_Zaehler
010
51
200111
https://www.belimo.ch
100
1
Anlagenautomation
200
2
Aktive Sensoren
300
4
Montageplatte, Montagecli...
350
5
beliebig
400
1
Aluminium
700
3
Kondensationsschalter akt...
-20
50
-20
60
-20.00
50.00
95
30
IP65
800
1
810
3
22HH-10
PCE
1
NMP
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,...
22HH-100S-6
Belimo
22HH-100S-6
22HH100S6
Kondensationsschalter akt...
0,'Low',1,'High'
sensoren_zaehler
0,'None'
Sensoren_Zaehler
010
51
200111
https://www.belimo.ch
100
1
Anlagenautomation
200
2
Aktive Sensoren
300
6
Einbau (z. B. Rohr, Kanal...
350
5
beliebig
400
1
Aluminium
700
1
Kondensationsschalter akt...
-20
50
-20
60
-20.00
50.00
95
30
IP65
800
1
810
1
22HH-100S-6
PCE
1
NMP
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,...
22HH-100S-7
Belimo
22HH-100S-7
22HH100S7
Kondensationsschalter akt...
0,'Low',1,'High'
sensoren_zaehler
0,'None'
Sensoren_Zaehler
010
51
200111
https://www.belimo.ch
100
1
Anlagenautomation
200
2
Aktive Sensoren
300
6
Einbau (z. B. Rohr, Kanal...
350
5
beliebig
400
1
Aluminium
700
2
Kondensationsschalter akt...
-20
50
-20
60
-20.00
50.00
95
30
IP65
800
1
810
2
22HH-100S-7
PCE
1
NMP
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,...
22HH-100X
Belimo
22HH-100X
22HH100X
Kondensationsschalter akt...
0,'Low',1,'High'
sensoren_zaehler
0,'None'
Sensoren_Zaehler
010
51
200111
https://www.belimo.ch
100
1
Anlagenautomation
200
2
Aktive Sensoren
300
6
Einbau (z. B. Rohr, Kanal...
350
5
beliebig
400
1
Aluminium
700
4
Kondensationsschalter akt...
-20
50
-20
60
-20.00
50.00
95
30
IP65
800
1
810
4
22HH-100X
PCE
1
NMP
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성