您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 70104 - Plain washer normal type NFE 25513 - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70104.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70104M16_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70104M16},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=16},{D1=17.0},{D2=32},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_70104M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M8
8
8.4
18
1.5
emile_maurin_70104M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M10
10
10.5
22
2.0
emile_maurin_70104M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M12
12
13.0
27
2.5
emile_maurin_70104M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M14
14
15.0
30
2.5
emile_maurin_70104M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M16
16
17.0
32
3.0
emile_maurin_70104M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M18
18
19.0
36
3.0
emile_maurin_70104M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M20
20
21.0
40
3.0
emile_maurin_70104M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M22
22
23.0
45
3.0
emile_maurin_70104M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M24
24
25.0
50
4.0
emile_maurin_70104M27
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M27
27
28.0
55
4.0
emile_maurin_70104M30
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Galvanisé à chaud
-
-
70104M30
30
31.0
60
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表