카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CNC-CNCS - SPECIAL SUB-ASSEMBLY
CARCANO
80 GRADE ACCESSORIES
Rings
CNC-CNCS
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_80/anelli/cnc_cncs/cnc_cncs_asmtab.prj},{NB=CNC 13(-)},{WF=-},{CODEX=CNC 13},{CODEF=CNCS 13},{INFO=Catalogue},{CH=13},{D=33},{P=230},{L=130},{D1=27},{P1=190},{L1=110},{SXX=14x45},{WEIGHT=10.000},{WLL=14200},{S=14.00},{X=45},{PPATH=cnc_cncs_asmtpl.prj},{WFX='-','with flat'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CH
Chain Ø
[mm]
D
D Size according to EN 1677-4
[mm]
P
P Size according to EN 1677-4
[mm]
L
L Size according to EN 1677-4
[mm]
D1
[mm]
P1
[mm]
L1
[mm]
SXX
SxX Size according to EN 1677-4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WLL
W.L.L. 0°
[kg]
CNC 07
CNC 07
7
20
160
95
14
120
70
8x25
2.900
5500
CNC 08
CNC 08
8
23
160
110
16
140
80
8x25
3.100
6700
CNC 10
CNC 10
10
27
190
110
20
160
95
11.5x35
5.000
9400
CNC 13
CNC 13
13
33
230
130
27
190
110
14x45
10.000
14200
CNC 16
CNC 16
16
38
275
150
33
230
130
18x45
17.000
22300
CNC 20
CNC 20
20
45
340
180
38
275
150
-
27.800
33500
CNC 22
CNC 22
22
50
350
190
45
340
180
-
42.200
40800
CNC 26
CNC 26
26
60
400
200
50
350
190
-
60.100
58800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성