您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
CLB - 紧凑型线性衬套
三益精工
Linear Bushing
CLB
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/clb/clb.prj},{NB=CLB16UU-},{SEAL=UU},{CR=},{BALLTY=},{NS=5},{D=24},{L=30},{ID=21.00},{DR=16},{BLRD=925},{BLRS=625},{W=21.44g},{T=0.30},{SB=1.00},{SH=0.51},{A=21.0},{TB=1.26},{BL=25.40},{ML=15.00},{MH=4.50},{MHL=2.05},{MB=12.78}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
NS
No. of Ball Circuit
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
DR
轴径
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating-Dynamic
ⁿ/ₐ
BLRS
Basic Load Rating-Static
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gt]
CLB8UU-
CLB08
4
15
24
8
350
260
6.29g
CLB10UU-
CLB10
4
17
26
10
416
320
7.65g
CLB12UU-
CLB12
4
19
28
12
480
385
13.20g
CLB14UU-
CLB14
5
21
28
14
640
440
15.00g
CLB16UU-
CLB16
5
24
30
16
925
625
21.44g
CLB20UU-
CLB20
6
28
30
20
1165
790
26.10g
CLB25UU-
CLB25
6
35
40
25
2100
1370
57.20g
CLB30UU-
CLB30
6
40
50
30
2870
2100
80.42g
CLB40UU-
CLB40
7
52
60
40
5200
4100
143.30g
CLB50UU-
CLB50
8
62
70
50
6620
5600
197.85g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表