cl2 20 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-20-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_20_12/cl2_20_12.prj},{NB=CL2-20-12},{PN=CL2-20-12},{DESC=Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 20VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=20},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.9 lbs (0.41 kg)},{LENGTH=2.25 in. (57.2 mm)},{WIDTH=1.87 in. (47.5 mm)},{HEIGHT=1.62 in. (41.1 mm)},{SHA256=huzchEEhf4ikXSeoPpmLybsP0wGqMREM4PcC/tyh/H4=},{INAME=00010__cl22d202dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
CL2-20-12
CL2-20-12
Class 2 Transformer, Thro...
20
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.9 lbs (0.41 kg)
2.25 in. (57.2 mm)
1.87 in. (47.5 mm)
1.62 in. (41.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cl2_50_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
cl2_30_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성