目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CL13C2.5,CL13CB2.5,CL13CBH2.5,CL14C2.5,CL14CB2.5,CL14CBH2.5,CL15C2.5,CL15CB2.5,CL15CBH2.5 - 直齒輪-壓力角20°-模數2.5
PRiCi FA
旋轉運動部品
齒輪齒條·磁力輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b13/cl13c2.5_asmtab.prj},{NB=CL14CBH2.5-12-25-B-8},{LV1=Round hole+tap},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Set Screw},{CODE=CL14CBH},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_CL14CBH},{VAR02=2.5},{VAR04=12},{VAR06=25},{VAR08=B},{VAR10=8},{VAR12=},{VAR14=},{VAR16=-},{VAR18=},{VAR20=0},{VAR22=0.0},{VAR24=0},{VAR26=0},{VAR28=0},{VAR30=0},{VAR32=},{VAR34=0},{VAR36=0},{VAR38=0.0},{VAR40=0},{VAR42=0},{VAR44=-},{VAR46=0},{VAR48=0},{VAR50=-},{VAR52=},{VAR54=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=cl13c2.5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
模數
ⁿ/ₐ
VAR06
B
[mm]
FIX02
基準圓直徑 d
[mm]
FIX04
齒頂圓直徑 Da
[mm]
FIX06
齒根圓直徑 G
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
l1
[mm]
FIX14
l2
[mm]
FIX16
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX18
容許傳遞力 彎曲強度
[N*m]
FIX20
C
[mm]
CL13C2.5-12-25-A-8
CL13C2.5-12-25-A-8
圓孔
相當於S45C
-
-
-
CL13C
2.5
25
30.0
35.0
23.75
0
0
0
0
-
38.57
0.0
CL13CB2.5-12-25-A-8
CL13CB2.5-12-25-A-8
圓孔
相當於S45C
-
發黑處理
-
CL13CB
2.5
25
30.0
35.0
23.75
0
0
0
0
-
38.57
0.0
CL13CBH2.5-12-25-A-8
CL13CBH2.5-12-25-A-8
圓孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
-
CL13CBH
2.5
25
30.0
35.0
23.75
0
0
0
0
-
38.57
0.0
CL14C2.5-12-25-B-8
CL14C2.5-12-25-B-8
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
-
-
止動螺絲
CL14C
2.5
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
38.57
0.0
CL14CB2.5-12-25-B-8
CL14CB2.5-12-25-B-8
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
-
發黑處理
止動螺絲
CL14CB
2.5
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
38.57
0.0
CL14CBH2.5-12-25-B-8
CL14CBH2.5-12-25-B-8
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
止動螺絲
CL14CBH
2.5
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
38.57
0.0
CL15C2.5-12-25-A-8N
CL15C2.5-12-25-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
-
-
-
CL15C
2.5
25
30.0
35.0
23.75
0
0
0
0
-
38.57
0.0
CL15CB2.5-12-25-A-8N
CL15CB2.5-12-25-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
-
發黑處理
-
CL15CB
2.5
25
30.0
35.0
23.75
0
0
0
0
-
38.57
0.0
CL15CBH2.5-12-25-A-8N
CL15CBH2.5-12-25-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
-
CL15CBH
2.5
25
30.0
35.0
23.75
0
0
0
0
-
38.57
0.0
CL15C2.5-12-25-B-8N
CL15C2.5-12-25-B-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
-
-
止動螺絲
CL15C
2.5
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
38.57
0.0
CL15CB2.5-12-25-B-8N
CL15CB2.5-12-25-B-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
-
發黑處理
止動螺絲
CL15CB
2.5
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
38.57
0.0
CL15CBH2.5-12-25-B-8N
CL15CBH2.5-12-25-B-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
止動螺絲
CL15CBH
2.5
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
38.57
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表