CL BP AF50 - BASE PLATES AF50
WITTE
ALUFIX CLASSIC
BASIC CONSTRUCTION
Base plates
Base plates
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/basic_construction/base_plates/base_plates/af50_base_plates.prj},{NB=28103},{IDNR=28103},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATES},{AF=50.000},{L=250.000},{B=350.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
28093
28093
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28093-1
28093-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
27858
27858
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
150.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
27858-1
27858-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
150.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28094
28094
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
200.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28094-1
28094-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
200.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28095
28095
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
250.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28095-1
28095-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
250.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28096
28096
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28096-1
28096-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28096-4
28096-4
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
rot eloxiert
27856
27856
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
350.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
27856-1
27856-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
350.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28097
28097
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
400.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28097-1
28097-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
400.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28098
28098
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
500.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28098-1
28098-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
500.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28098-4
28098-4
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
500.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
rot eloxiert
56040
56040
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
600.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
56040-1
56040-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
600.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
56039
56039
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
850.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
56039-1
56039-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
850.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
28099
28099
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
1000.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
28099-1
28099-1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
1000.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
58941
58941
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
1300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表