CKQ01 31 - 固定型工业脚轮 容许载荷85~160kg/固定型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckq01_31_asmtab.prj},{NB=CKQ01-D125-PB},{CODE=CKQ01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=PB},{CODE1POOL='PB','UA','UB','NJ','SC','SD'},{D=125},{H=158},{A=95},{B=67},{C=76},{C1=70},{E=45},{DD=8.5},{PBUBSCSB=140},{UA=150},{NJNH=160},{SD=120},{PPATH=ckq01_31/assem/ckq01_31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
C
C(滑动用:绿色)
[mm]
C1
[mm]
E
E(电子零件传送用:绿色)
[mm]
DD
d
[mm]
PBUBSCSB
容许载荷 PB/UB/SC/SB
[kg]
UA
容许载荷 UA
[kg]
NJNH
容许载荷 NJ/NH
[kg]
SD
容许载荷 SD
[kg]
CKQ01-D75-PB
CKQ01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚丙稀
米黄色
双滚珠
75
110
32
95
67
76
70
45
8.5
100系列
110
110
85
CKQ01-D90-PB
CKQ01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚丙稀
米黄色
双滚珠
90
119
32
95
67
76
70
45
8.5
110
-
-
-
CKQ01-D100-PB
CKQ01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚丙稀
米黄色
双滚珠
100
133
32
95
67
76
70
45
8.5
130
140
140
110
CKQ01-D125-PB
CKQ01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚丙稀
米黄色
双滚珠
125
158
32
95
67
76
70
45
8.5
140
150
160
120
CKQ31-D75-UB
CKQ31
固定型
SUS304
-
-
聚氨脂
黄色
特尔灵
75
109
32
95
67
76
70
45
8.5
100系列
-
110
-
CKQ31-D90-UB
CKQ31
固定型
SUS304
-
-
聚氨脂
黄色
特尔灵
90
118
32
95
67
76
70
45
8.5
110
-
-
-
CKQ31-D100-UB
CKQ31
固定型
SUS304
-
-
聚氨脂
黄色
特尔灵
100
132
32
95
67
76
70
45
8.5
130
-
140
-
CKQ31-D125-UB
CKQ31
固定型
SUS304
-
-
聚氨脂
黄色
特尔灵
125
157
32
95
67
76
70
45
8.5
140
-
160
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表