카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHT63 - Asynchronous AC motor 0.12 to 0.22kW- Torque : up to 1.77Nm- Simplified drawing
HPC
Power transmission parts
Motor-gearboxes
AC synchronous motors
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/motorgear/motor_ac/cht63.prj},{NB=hpc_CHT63A4-B14},{REF=CHT63A4-B14},{P=0.12},{T=230/400},{C=0.47},{CO=0.86},{R=57%},{F=0.64},{MAS=3.9},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{PPATH=cht63_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
P
Puissance
[kW]
T
Voltage
[V]
C
Current at 400V
[A]
CO
Couple
[Nm]
R
Efficiency
ⁿ/ₐ
F
Factor
[cos]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - CHT63A4-B14
CHT63A4-B14
0.12
230/400
0.47
0.86
57%
0.64
3.9
Simplified view
HPC - CHT63B4-B14
CHT63B4-B14
0.18
230/400
0.70
1.27
57%
0.65
4.5
Simplified view
HPC - CHT63C4-B14
CHT63C4-B14
0.22
230/400
0.92
1.77
59%
0.67
4.8
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성