카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHA60 - Hinge for aluminum profile - 3 choice of materials
HPC
Conveyor and assembly parts
Housing accessories
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/housing_accessories/hinges/cha60.prj},{NB=hpc_CHA35-48/PA_0},{REF=CHA35-48/PA},{ROT=0},{MAT=Charnière PA renforcé fibres de verre},{A1=17.5},{A2=17.5},{B1=29.5},{B2=29.5},{FA=400},{FR=700},{SEC=30x30},{MAS=36},{INFO=INFO},{X=1},{PPATH=cha60/cha60_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
FA
FA max
[N]
FR
FR max
[N]
SEC
Aluminum profile section
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[g]
HPC - CHA35-48/SS
CHA35-48/SS
Stainless steel hinge
17.5
17.5
29.5
29.5
575
800
30x30
167
HPC - CHA45-48/SS
CHA45-48/SS
Stainless steel hinge
22.5
22.5
38.5
38.5
675
900
40x40
205
HPC - CHA50-48/SS
CHA50-48/SS
Stainless steel hinge
25.0
25.0
42.5
42.5
675
900
45x45
223
HPC - CHA35-48/PA
CHA35-48/PA
PA hinge reinforced with ...
17.5
17.5
29.5
29.5
400
700
30x30
36
HPC - CHA45-48/PA
CHA45-48/PA
PA hinge reinforced with ...
22.5
22.5
38.5
38.5
450
750
40x40
43
HPC - CHA50-48/PA
CHA50-48/PA
PA hinge reinforced with ...
25.0
25.0
42.5
42.5
450
750
45x45
46
HPC - CHA35-48/AL
CHA35-48/AL
Aluminum hinge
17.5
17.5
29.5
29.5
225
325
30x30
65
HPC - CHA45-48/AL
CHA45-48/AL
Aluminum hinge
22.5
22.5
38.5
38.5
250
400
40x40
69
HPC - CHA50-48/AL
CHA50-48/AL
Aluminum hinge
25.0
25.0
42.5
42.5
250
400
45x45
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성