CGK31 CGL32 - 不锈钢减震脚轮·容许载荷70~120kg·固定型·平底活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgk31_cgl32.prj},{NB=CGK31-D75-SH},{CODE=CGK31},{TYPE=fixed type},{MAT=SUS304},{SUR=Polishing},{TYPE1=-},{MAT1=Synthetic Adhesive (Wheel Code:SH)},{COLOR=Grey (Wheel Code:SH)},{BEA=Single Ball (Wheel Code:SH)},{D=75},{DH=SH},{F=32},{A=95},{B=70},{C=75},{C1=72},{E=52},{E1=45},{DD=8.9},{LINK=Website Link},{PPATH=cgk31_cgl32/assem/cgk31_cgl32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架刹车类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
DH
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI1
(CGK31)参考重量
[kg]
WEI2
(CGL31)参考重量
[kg]
WEI3
(CGL32)参考重量
[kg]
CGK31-D75-SH
CGK31
固定型
SUS304
抛光
-
人造胶 (轮部代号:SH)
灰色 (轮部代号:SH)
单滚珠 (轮部代号:SH)
SH
113
32
95
70
75
72
52
45
8.9
116.9
163.1
70
0.86
0.86
1.05
CGL31-D75-SH
CGL31
平底活动型
SUS304
抛光
-
人造胶 (轮部代号:SH)
灰色 (轮部代号:SH)
单滚珠 (轮部代号:SH)
SH
113
32
95
70
75
72
52
45
8.9
116.9
163.1
70
0.86
0.86
1.05
CGL32-D75-SH
CGL32
平底活动型
SUS304
抛光
塑料单刹
人造胶 (轮部代号:SH)
灰色 (轮部代号:SH)
单滚珠 (轮部代号:SH)
SH
113
32
95
70
75
72
52
45
8.9
116.9
163.1
70
0.86
0.86
1.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表