피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CG - Wheel
Rollenbau
Wheels
Steel-Elastic Rubber, 60-280 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/steel_elastic_rubber_60_280/cg.prj},{NB=125 CGB 12},{ORDERNO=125 CGB 12},{YY=1.500},{D1=22.800},{D2=40.000},{Y1=41.660},{Y2=76.740},{R1=2.080},{WDAB=125x38},{A=125},{B=38},{LC=145},{HW=40},{FL=40},{WB=Roller bearing},{BD=12},{VERS=5},{VERS2=0},{DX=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
80 CGB 12
80 CGB 12
80x25
60
40
40
Roller bearing
12
100 CGK 8
100 CGK 8
100x30
90
41
41
2 Ball bearings
8
100 CGB 12
100 CGB 12
100x30
90
40
40
Roller bearing
12
125 CGK 8
125 CGK 8
125x38
145
41
41
2 Ball bearings
8
125 CGB 12
125 CGB 12
125x38
145
40
40
Roller bearing
12
150 CGK 10
150 CGK 10
150x40
200
51
51
2 Ball bearings
10
150 CGB 15
150 CGB 15
150x40
200
50
50
Roller bearing
15
160 CGK 10
160 CGK 10
160x40
210
51
51
2 Ball bearings
10
160 CGB 15
160 CGB 15
160x40
210
50
50
Roller bearing
15
200 CGK 12
200 CGK 12
200x50
280
61
61
2 Ball bearings
12
200 CGB 20
200 CGB 20
200x50
280
60
60
Roller bearing
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AEL - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
HECMJ - Universal - medium load - Rubber - screw in casters
SRD-FA
30.04.2022
E - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
23PSDCR - Non-marking standard rubber wheels, pressed steel disc, roller be...
Tellurerota
06.05.2024
53PSDCR - Standard rubber wheels, pressed steel discs, roller bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
SF/P - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, stainless steel fixed bracket type "P...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/EEG MHD - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top p...
Tellurerota
06.05.2024
SF/EE HD - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, cast iron centre, fixed bracket t...
Tellurerota
06.05.2024
23PSDCB - Non-marking standard rubber wheels, pressed steel discs, plain bo...
Tellurerota
06.05.2024
SRC - Injection moulded rubber wheels polypropylene centre swivel bracket w...
Tellurerota
06.05.2024
HECLJ - Universal - light load - TPE - screw in casters
SRD-FA
30.04.2022
SRP - Injection moulded rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
73AECC - "SIGMA ELASTIC" wheels, polyamide 6 centre, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
Contact Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성