CFUH, CFUSH, CFUCH, CFUGH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆弧型-带密封圈型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfuh_asmtab.prj},{NB=CFUH18-40},{AS=R},{MAT=SUJ2},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{DD1=3},{LL=20},{LL1=8},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{R=500},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfuh/cfuh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DDHH7
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(最小)
[mm]
H
[mm]
CFUH12-30
CFUH12-30
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
12
12x1.5
14
15.0
40
3
14
6
1.5
20
6
CFUH16-35
CFUH16-35
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
16
16x1.5
18
19.5
52
3
18
8
1.5
24
6
CFUH18-40
CFUH18-40
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
18
18x1.5
20
21.5
58
3
20
8
1.5
26
6
CFUH20-47
CFUH20-47
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
20
20x1.5
24
25.5
66
4
22
9
1.5
36
8
CFUH24-62
CFUH24-62
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
24
24x1.5
29
30.5
80
4
25
11
1.5
40
8
CFUH30-80
CFUH30-80
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
30
30x1.5
35
37.0
100
4
32
15
2.0
46
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表