카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFR. - Adjustable hinge
Elesa+Ganter
Hinges
CFR.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfr/cfr_asmtab.prj},{NB=Adjustable hinge CFR.60 SH-6(0)},{PARTNUMBER=426431},{DESCRIPTION=CFR.60 SH-6},{ROT=0},{DIM01=75},{DIM02=60},{DIM03=34},{DIM04=42},{DIM05=16},{DIM06=9.5},{DIM07=8},{DIM08=29.5},{DIM09=8},{DIM10=6.5},{DIM11=12.5},{WEIGHT=72},{PPATH=cfr_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
F
[mm]
DIM04
f1
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
d
[mm]
DIM10
d3
[mm]
DIM11
d4
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable hinge CFR.60 S...
426431
CFR.60 SH-6
75
60
34
42
16
9.5
8
29.5
8
6.5
12.5
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성