카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CFHR,CFHM,CFHRS,CFHMS - Solid Eccentric Cam Followers
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/cfhr_asmtab.prj},{NB=CFHRS6-16},{LV1=Crowned},{LV2=With Seal },{MAT=Equivalent to SUJ2},{ATT=1 Hex Nut (S45C Carbon Steel, Black Oxide)},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{CODE=CFHRS},{MYCODE=M_CFUAP},{VAR02=6},{VAR04=16},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfhr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shape
ⁿ/ₐ
LV2
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
D Tolerance
[mm]
FIX06
M
ⁿ/ₐ
FIX08
k
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
W1
[mm]
FIX14
L
[mm]
FIX16
d1
[mm]
FIX18
e
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
r
[mm]
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[kN]
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
[kN]
FIX28
Max. Allowable Load
[kN]
FIX30
Track Load Capacity
[kN]
FIX32
Max. Rotational Speed
[rpm]
FIX34
Mass
[g]
CFHR6-16
CFHR6-16
Crowned
No Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFHR
0/-0.012
0/-0.008
M6×1.0
9
11
12.0
28
-
0.25
3
0.5
3.59
3.58
2.11
3.43
25000
18
CFHRS6-16
CFHRS6-16
Crowned
With Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFHRS
0/-0.012
0/-0.008
M6×1.0
9
11
12.0
28
-
0.25
3
0.5
3.59
3.58
2.11
3.43
17500
18
CFHM6-16
CFHM6-16
Flat
No Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFHM
0/-0.012
0/-0.008
M6×1.0
9
11
12.0
28
-
0.25
3
0.5
3.59
3.58
2.11
1.08
25000
18
CFHMS6-16
CFHMS6-16
Flat
With Seal
Equivalent to SUJ2
1 Hex Nut (S45C Carbon St...
CFHMS
0/-0.012
0/-0.008
M6×1.0
9
11
12.0
28
-
0.25
3
0.5
3.59
3.58
2.11
1.08
17500
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성