目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CFH,CFHS,TL19S,TL20S,C-CFH,C-CFHS - 凸輪軸承-內六角孔冠狀型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/cfh_asmtab.prj},{NB=TL19S3-10},{LV1=domestic},{LV2=No Seal},{MAT=Equivalent to SUS440C},{ATT=1 Hex Nut (SUS304)},{MAT2=SUS440C},{SUR2=-},{CODE=TL19S},{MYCODE=P_TL19S},{VAR02=3},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
產地
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
M
ⁿ/ₐ
FIX06
k
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
k1
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
R
[mm]
FIX24
f(最小)
[mm]
FIX26
基本額定負載Cr(動)
[KN]
FIX28
基本額定負載Cor(靜)
[KN]
FIX30
最大容許負載
[KN]
FIX32
軌道負載容量
[Kn]
FIX34
最高轉速
[rpm]
FIX36
重量
[g]
CFH3-10
CFH3-10
進口
無密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFH
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
CFHS3-10
CFHS3-10
進口
帶密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFHS
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
TL19S3-10
TL19S3-10
國產
無密封圈型
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL19S
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
TL20S3-10
TL20S3-10
國產
帶密封圈型
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL20S
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
C-CFH3-10
C-CFH3-10
國產
無密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
C-CFH
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
C-CFHS3-10
C-CFHS3-10
國產
帶密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
C-CFHS
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
250
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表