目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CFG,CFGS,C-CFG,C-CFGS,TL17S,TL18S - Cam Followers-Hexagon with Socket Flat Type
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/cfg_asmtab.prj},{NB=C-CFG3-10},{LV1=domestic},{LV2=No Seal},{LV3=General},{MAT=Equivalent to SUJ2},{ATT=1 Hex Nut (S45C Carbon Steel, Black Oxide)},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{CODE=C-CFG},{MYCODE=M_C-CFA},{VAR02=3},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
產地
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
M
ⁿ/ₐ
FIX06
k
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
k1
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
r
[mm]
FIX24
f(最小)
[mm]
FIX26
基本額定負載Cr(動)
[KN]
FIX28
基本額定負載Cor(靜)
[KN]
FIX30
最大容許負載
[KN]
FIX32
軌道負載容量
[Kn]
FIX34
最高轉速
[rpm]
FIX36
重量
[g]
CFG3-10
CFG3-10
進口
無密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFG
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
CFGS3-10
CFGS3-10
進口
帶密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFGS
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
C-CFG3-10
C-CFG3-10
國產
無密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
C-CFG
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
C-CFGS3-10
C-CFGS3-10
國產
帶密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
C-CFGS
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
TL17S3-10
TL17S3-10
國產
無密封圈型
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL17S
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
TL18S3-10
TL18S3-10
國產
帶密封圈型
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL18S
0/-0.010
M3×0.5
5.0
7
8.0
17
-
-
-
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
32900
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表