CF40J-40K - Special Glass - Standard Grade
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf40j-40k.prj},{NB=CF40JC-T3.3-A20-B20},{SC=CF40JC},{TYPE=Standard level · Rectangle},{MAT=High borosilicate glass},{CO=230℃},{MAX=500℃},{T=3.3},{TT=±0.3},{A=20},{AT=±1.0},{B=20},{BT=±1.0},{D=0},{DT=-},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
CO
Continuous use of heat-resistant temperature
ⁿ/ₐ
MAX
Maximum heat-resistant temperature for use
ⁿ/ₐ
TT
T tolerance
[mm]
AT
A tolerance
[mm]
BT
B tolerance
[mm]
DT
D tolerance
[mm]
CF40JA-T1-A20-B20
CF40JA-T1-A20-B20
CF40JA
Standard level · Rectangl...
Melted transparent quartz...
900℃
1100℃
±0.3
±0.3
±0.3
-
CF40JB-T3-A20-B20
CF40JB-T3-A20-B20
CF40JB
Standard level · Rectangl...
Float transparent glass (...
80℃
-
±0.3
±1.0
±1.0
-
CF40JC-T3.3-A20-B20
CF40JC-T3.3-A20-B20
CF40JC
Standard level · Rectangl...
High borosilicate glass
230℃
500℃
±0.3
±1.0
±1.0
-
CF40KA-T1-D20
CF40KA-T1-D20
CF40KA
Standard level · Circular
Melted transparent quartz...
900℃
1100℃
±0.3
-
-
±0.3
CF40KB-T3-D20
CF40KB-T3-D20
CF40KB
Standard level · Circular
Float transparent glass (...
80℃
-
±0.3
-
-
±0.5
CF40KC-T3.3-D20
CF40KC-T3.3-D20
CF40KC
Standard level · Circular
High borosilicate glass
230℃
500℃
±0.3
-
-
±0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성