CE65GJ - Silicone shock mount - shockproof gel bushing
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce65gj_asmtab.prj},{NB=CE65GJ-14A-D14},{SC=CE65GJ},{TYPE=Liner type/round type},{RB=Polysilicone},{CM=SUS304},{AT=SUS304},{SP=14A},{D=14},{D1=9},{DD=5},{DD1=3},{H=4},{H1=4.0},{L=7},{T=1.0},{UL=1.18~6.08(0.12~0.62)},{TC=26.18(2.67)},{HA=-},{HP=50},{UF=At 0.12kg 95~ At 0.62kg 50~},{ODAW=ø15},{DHSSA=M3×15},{RBC=milky white},{INFOTEXT=website},{D2=2.5},{S=1.5},{CL=0.50,1.00,0.50,0.00},{PPATH=ce65gj/assemblies/ce65gj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
RB
Rubber body
ⁿ/ₐ
CM
Collar material
ⁿ/ₐ
AT
Attachment (1 PCS each) Washers/Allen screws/nuts
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD
[mm]
DD1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
Collar length
[mm]
T
Collar thickness
[mm]
UL
Using load {kgf}
[N]
TC
Spring constant {kgf/mm} ± 20%
[N/mm]
HA
Hardness ASKER-C
ⁿ/ₐ
HP
Hardness penetration
ⁿ/ₐ
UF
Usage frequency
[HZ]
ODAW
Outer diameter of accessory washer
[mm]
DHSSA
Dimensions of hexagonal socket screws for attachments
[mm]
RBC
Rubber body color
ⁿ/ₐ
CE65GJ-11-D11
CE65GJ-11-D11
CE65GJ
Liner type/round type
Polysilicone
SUS304
SUS304
11
11
7
4
3
3
3.5
6
0.5
0.49~1.77(0.05~0.18)
10.59(1.08)
-
80
At 0.05kg 90~ At 0.18kg 6...
ø12
M3×12
milky white
CE65GJ-14A-D14
CE65GJ-14A-D14
CE65GJ
Liner type/round type
Polysilicone
SUS304
SUS304
14A
14
9
5
3
4
4.0
7
1.0
1.18~6.08(0.12~0.62)
26.18(2.67)
-
50
At 0.12kg 95~ At 0.62kg 5...
ø15
M3×15
milky white
CE65GJ-14B-D14
CE65GJ-14B-D14
CE65GJ
Liner type/round type
Polysilicone
SUS304
SUS304
14B
14
9
5
3
4
4.0
7
1.0
6.08~9.81(0.62~1.00)
56.68(5.78)
30
-
At 0.62kg 70~ At 1.00kg 5...
ø15
M3×15
light green
CE65GJ-25A-D25
CE65GJ-25A-D25
CE65GJ
Liner type/round type
Polysilicone
SUS304
SUS304
25A
25
14
6
4
5
6.5
11
1.0
9.81~36.77(1.00~3.75)
86.59(8.83)
30
-
At 1.00kg 70~ At 3.75kg 3...
ø25
M4×20
milky white
CE65GJ-25B-D25
CE65GJ-25B-D25
CE65GJ
Liner type/round type
Polysilicone
SUS304
SUS304
25B
25
14
6
4
5
6.5
11
1.0
36.77~78.45(3.75~8.00)
170.15(17.35)
50
-
At 3.75kg 40~ At 8.00kg 2...
ø25
M4×20
light green
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NHE81 - Anti-vibration gel bushing Bushing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성