CE20BA - Polyurethane damping material - Cover type
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce20ba.prj},{NB=CE20BA-D31-V0-T5-L6},{SC=CE20BA},{TYPE=Cover type - size specified type},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A85},{COLOUR=natural color},{D=31.0},{D1=[31:45/0.5]},{V=0.0},{T=5.0},{T1=[5:40/0.5]},{L=6.0},{L1=[6:70/0.5]},{HH=1.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HA
hardness
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
TD
Tolerance of D
[mm]
TV
Tolerance of V
[mm]
TT
Tolerance of T
[mm]
HH
h
[mm]
CE20BA-D6-V0-T2-L3
CE20BA-D6-V0-T2-L3
CE20BA
Cover type - size specifi...
polyurethane
Shaw A85
natural color
±0.2
±0.2
±0.2
1.0
CE20BA-D16-V0-T2-L6
CE20BA-D16-V0-T2-L6
CE20BA
Cover type - size specifi...
polyurethane
Shaw A85
natural color
±0.2
±0.2
±0.2
1.5
CE20BA-D31-V0-T5-L6
CE20BA-D31-V0-T5-L6
CE20BA
Cover type - size specifi...
polyurethane
Shaw A85
natural color
±0.2
±0.2
±0.2
1.5
CE20BA-D46-V0-T5-L6
CE20BA-D46-V0-T5-L6
CE20BA
Cover type - size specifi...
polyurethane
Shaw A85
natural color
±0.3
±0.2
±0.2
2.0
CE20BA-D61-V0-T5-L6
CE20BA-D61-V0-T5-L6
CE20BA
Cover type - size specifi...
polyurethane
Shaw A85
natural color
±0.4
±0.2
±0.2
2.0
CE20BA-D81-V0-T10-L6
CE20BA-D81-V0-T10-L6
CE20BA
Cover type - size specifi...
polyurethane
Shaw A85
natural color
±0.4
±0.2
±0.2
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성