CCRP - Straight nozzle / Round bottom type
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (straight / solid)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_straight_solid/ccrp.prj},{NB=1/8MCCRPφ2.0S303},{CNSORDERNO=1/8MCCRPφ2.0S303},{CNSORDERNOX=1/8MCCRP2.0S303},{SERIES=CCRP},{PCS=R1/8},{SCC=-},{ODC=φ2.0},{MM=S303},{L1=18.5},{L2=5.5},{H=12},{W=-},{D=-},{N=6.0},{MA=8.5},{VER=1},{PCSX=9.728},{DIST=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
ODC
Classification of hole diamter
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MCCRPφ0.5S303
1/8MCCRPφ0.5S303
CCRP
R1/8
φ0.5
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ0.6S303
1/8MCCRPφ0.6S303
CCRP
R1/8
φ0.6
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ0.7S303
1/8MCCRPφ0.7S303
CCRP
R1/8
φ0.7
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ0.8S303
1/8MCCRPφ0.8S303
CCRP
R1/8
φ0.8
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ0.9S303
1/8MCCRPφ0.9S303
CCRP
R1/8
φ0.9
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.0S303
1/8MCCRPφ1.0S303
CCRP
R1/8
φ1.0
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.1S303
1/8MCCRPφ1.1S303
CCRP
R1/8
φ1.1
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.2S303
1/8MCCRPφ1.2S303
CCRP
R1/8
φ1.2
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.3S303
1/8MCCRPφ1.3S303
CCRP
R1/8
φ1.3
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.4S303
1/8MCCRPφ1.4S303
CCRP
R1/8
φ1.4
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.5S303
1/8MCCRPφ1.5S303
CCRP
R1/8
φ1.5
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ1.7S303
1/8MCCRPφ1.7S303
CCRP
R1/8
φ1.7
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/8MCCRPφ2.0S303
1/8MCCRPφ2.0S303
CCRP
R1/8
φ2.0
S303
18.5
5.5
12
6.0
8.5
1/4MCCRPφ0.5S303
1/4MCCRPφ0.5S303
CCRP
R1/4
φ0.5
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ0.6S303
1/4MCCRPφ0.6S303
CCRP
R1/4
φ0.6
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ0.7S303
1/4MCCRPφ0.7S303
CCRP
R1/4
φ0.7
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ0.8S303
1/4MCCRPφ0.8S303
CCRP
R1/4
φ0.8
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ0.9S303
1/4MCCRPφ0.9S303
CCRP
R1/4
φ0.9
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.0S303
1/4MCCRPφ1.0S303
CCRP
R1/4
φ1.0
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.1S303
1/4MCCRPφ1.1S303
CCRP
R1/4
φ1.1
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.2S303
1/4MCCRPφ1.2S303
CCRP
R1/4
φ1.2
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.3S303
1/4MCCRPφ1.3S303
CCRP
R1/4
φ1.3
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.4S303
1/4MCCRPφ1.4S303
CCRP
R1/4
φ1.4
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.5S303
1/4MCCRPφ1.5S303
CCRP
R1/4
φ1.5
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
1/4MCCRPφ1.7S303
1/4MCCRPφ1.7S303
CCRP
R1/4
φ1.7
S303
22.5
7.0
14
7.5
17.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성